D20
D20
D20
Zdjęcia (2)

C2.2 | DE18E3 Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Odpowiednik normy R96 / IIIa UE
Odpowiednik normy R96 / IIIa UE
Napięcie
200 do 400 V
200 do 400 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Wszechstronnie przetestowany prototyp, na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu C2.2 | DE18E3

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Odpowiednik normy R96 / IIIa UE Odpowiednik normy R96 / IIIa UE
Napięcie 200 do 400 V 200 do 400 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 18 kVA 18 kVA
Minimalna moc znamionowa 18 kVA 18 kVA
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką

C2.2 | DE18E3 Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP

Alternator i osprzęt do alternatora

  • 12 przewodów
  • Klasa ochrony IP23
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)

C2.2 | DE18E3 Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i upływowe

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C2.2 | DE18E3 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C2.2 | DE18E3

Zobacz więcej ofert