Moduł ETS
NOWOŚĆ

Hybrydowe systemy zasilania do zastosowań w telekomunikacji Akumulatorowe systemy magazynowania energii

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zastosowanie
Wygładzanie obciążenia szczytowego
Wygładzanie obciążenia szczytowego
Typ modułu
Zmiana czasu energii
Zmiana czasu energii
Moc znamionowa
24 kW (wyjście prądu stałego)
24 kW (wyjście prądu stałego)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Cat

Niezawodny, modułowy i kompaktowy

        
  • System ETS pozwala na łatwe zainstalowanie sterowników paneli fotowoltaicznych, prostowników, falowników, akumulatorów, zabezpieczeń i sprzętu komunikacyjnego w jednej, wytrzymałej obudowie.
  •     
  • Obudowę zaprojektowano z uwzględnieniem modułowej konfiguracji, co pozwala na instalowanie dodatkowego sprzętu w miejscu użytkowania, aby dostosować system do rosnącego zapotrzebowania na energię.
Cat

Współpraca ze źródłami zasilania

        
  • Jednostka ETS została opracowana z myślą o zintegrowaniu instalacji fotowoltaicznej z dowolnym źródłem zasilania, takim jak sieć energetyczna, akumulator czy rezerwowy agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym, gdy zachodzi taka potrzeba.
  •     
  • Obudowa IP55 do zastosowań zewnętrznych zawiera urządzenia do kontroli i dystrybucji zasilania i może pomieścić odpowiednie akumulatory, aby magazynować wygenerowaną energię do wykorzystania w czasie, gdy energia z sieci energetycznej lub instalacji fotowoltaicznej jest niewystarczająca lub niedostępna.
Cat

Sterownik systemu

        
  • Zarządza parametrami systemu i zapewnia zdalny dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich danych systemu.
  •     
  • Sterownik może zapisywać dane systemu i jest wyposażony w ekran dotykowy ułatwiający prace instalacyjne i serwisowe.
Cat

Sterownik ładowania z instalacji fotowoltaicznej

        
  • Sterowniki śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT) mają na celu zapewnienie maksymalnego pozyskiwania i przetwarzania energii oraz minimalizację nieefektywności.
Cat

Prostowanie (przetwarzanie prądu przemiennego na stały)

        
  • W systemie jest miejsce na kilka półek przeznaczonych do montażu modułu sterowania prostownikami oraz prostowników.
  •     
  • Gdy w przyszłości z powodu wzrostu obciążenia zajdzie potrzeba modernizacji agregatu prądotwórczego, liczbę modułów prostownika można zmienić w miejscu użytkowania.
Cat

Magazynowanie energii

        
  • Zaawansowane akumulatory litowo-jonowe zapewniają dużą gęstość energii, wysoką sprawność rozładowania/ponownego ładowania i charakteryzują się dużą liczbą cykli eksploatacyjnych.
  •     
  • Zdalne monitorowanie stanu i wydajności akumulatora.

Dane techniczne produktu Hybrydowe systemy zasilania do zastosowań w telekomunikacji

Zastosowanie Wygładzanie obciążenia szczytowego Wygładzanie obciążenia szczytowego
Typ modułu Zmiana czasu energii Zmiana czasu energii
Moc znamionowa 24 kW (wyjście prądu stałego) 24 kW (wyjście prądu stałego)
Znamionowa pojemność energetyczna maks. 150 kWh maks. 150 kWh

Hybrydowe systemy zasilania do zastosowań w telekomunikacji Wyposażenie standardowe

Zmiana czasu energii

  • Sterownik instalacji fotowoltaicznej z ekranem dotykowym HMI, zdalnym sterowaniem i monitorowaniem komunikacji.
  • Sterownik MPPT ładowania z instalacji fotowoltaicznej (dobrane do zastosowania).
  • Moduły prostownika (przetwarzanie prądu przemiennego na stały) (dobrane do zastosowania).
  • Akumulatory do magazynowania energii (dobrane do zastosowania).
  • Modem 4G GSM i interfejs MODBUS.

Hybrydowe systemy zasilania do zastosowań w telekomunikacji Wyposażenie dodatkowe

Dostępne opcje

  • Moduł falownika (przetwarzanie prądu stałego na przemienny)

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak Hybrydowe systemy zasilania do zastosowań w telekomunikacji wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Moduł zmiany czasu energii

Moduł ETS (Energy Time Shift)

Moduł zmiany czasu energii

Moduł zmiany czasu energii
Moduł ETS (Energy Time Shift)
Moduł zmiany czasu energii