3512B (50 Hz), tylko rynek indyjski | agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1500 kVA

3512B (50 Hz), tylko rynek indyjski Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa
Napięcie
Niskie (415 V), średnie i wysokie napięcie
Niskie (415 V), średnie i wysokie napięcie
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Dane techniczne produktu 3512B (50 Hz), tylko rynek indyjski

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie Niskie (415 V), średnie i wysokie napięcie Niskie (415 V), średnie i wysokie napięcie
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 1500 kVA 1500 kVA
Minimalna moc znamionowa 1500 kVA 1500 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny 3512B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3512B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 cale 170 mm
Skok tłoka 7.48 cale 190 mm
Pojemność skokowa 3161.03 in³ 51.8 l
Stopień sprężania 14.0:1 14.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora ADEM™ A3 ADEM™ A3
Długość – maks. 206.6 cale 5249 mm
Szerokość – maks. 77.8 cale 197 mm
Wysokość – maks. 93.2 cale 2367 mm

3512B (50 Hz), tylko rynek indyjski Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Chłodnica lub wymiennik ciepła

Panel sterowania

  • EMCP 4.2

Ogólne

  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

Zobacz, jak 3512B (50 Hz), tylko rynek indyjski wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3512B (50 Hz), tylko rynek indyjski

Zobacz więcej ofert