C32 910–1500kVA

C32 (50 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Napięcie
400 do 3300 V
400 do 3300 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego

Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą

Alternator SR5

Alternator SR5

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H

Panel sterowania EMCP 4

Panel sterowania EMCP 4

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania

Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 50°C (122°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.

Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat sejsmiczny IBC
  • Deklaracja zgodności UE
  • Deklaracja zgodności z normami eurazjatyckimi (EAC)

Dane techniczne produktu C32 (50 Hz)

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Napięcie 400 do 3300 V 400 do 3300 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Minimalna moc znamionowa 910 kVA 910 kVA
Maksymalna moc znamionowa 1500 kVA 1500 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.71 cale 145 mm
Skok tłoka 6.38 cale 162 mm
Pojemność skokowa 1958.86 in³ 32.1 l
Stopień sprężania 15.0:1 15.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI)
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – minimalna 164 cale 4165 mm
Długość – maks. 176.6 cale 4485 mm
Szerokość – minimalna 66.3 cale 1684 mm
Szerokość – maks. 87.8 cale 2228 mm
Wysokość – minimalna 85.1 cale 2162 mm
Wysokość – maks. 86.4 cale 2194 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 14700 lb 6668 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 17855 lb 8099 kg

C32 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Pojedynczy wkład typu kasetowego ze wskaźnikiem serwisowym

Panel sterowania

  • EMCP 4.2B
  • Wyłączenia ostrzegawcze
  • Funkcje sterowania
  • Komunikacja
  • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
  • Wskaźniki cyfrowe

Układ chłodzenia

  • Wentylator chłodnicy i napęd wentylatora
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • ATAAC
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Osłony wentylatora i pasa
  • Czujnik niskiego poziomu cieczy chłodzącej

Układ wydechowy

  • Kolektor wylotowy suchy
  • Okrągły wylot z kołnierzem, średnica wewnętrzna 203 mm (8 cala)

Układ paliwowy

  • Filtr paliwa z separatorem wody
  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Chłodnica oleju
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Generatory i osprzęt

  • 6 przewodów
  • Biegun wydatny
  • Izolacja NEMA klasy H
  • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • 3-fazowe, bezszczotkowe
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Wzrost temperatury klasy H przy temperaturze otoczenia 40C
  • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
  • Rozkład otworów zgodny z normą IEC
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Układ sterowania

  • ADEM(tm) A4

Mocowania

  • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań
  • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy

Układ smarowania

  • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
  • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
  • Zintegrowana chłodnica oleju
  • Usuwanie spalin
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Olej smarny

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Układ rozruchu i ładowania

  • Wyłącznik akumulatora
  • Akumulator, szafa i kable
  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Alternator ładowania 45 A

Ogólne

  • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
  • Koło zamachowe z obudową – SAE
  • Kierunek obrotów wg normy SAE
  • Punkty obsługowe po prawej stronie

C32 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr o dużej obciążalności
  • Standardowe układy oczyszczania powietrza
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Pakiet okablowania bezpiecznika automatycznego
  • Obudowy – opakowanie kontrolne
  • Osłony
  • Osłony złączy zasilania
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 1600, 2000, 2500 i 3200 A, 3-biegunowe
  • Szyny słupka położonego centralnie
  • Wsporniki przewodów
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według UL-100% 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 i 3000 A, 3-biegunowe
  • Bezpieczniki automatyczne o wartościach znamionowych według IEC 800, 1600, 2000, 2500 i 3200 A, 4-biegunowe

Panele sterowania

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Układ chłodzenia

  • Wysoko wydajna chłodnica
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości użytkowej
  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Standardowa chłodnica
  • Certyfikowana chłodnica

Obudowy

  • Opcje koloru
  • Zestaw do pracy w niskich temperaturach
  • Pakiet oświetlenia DC
  • Obudowa wyciszająca
  • Wysokiej jakości obudowa wyciszająca
  • Opcje zbiornika paliwa z obudową
  • Szczeliny wentylacyjne obudowy – stałe i z siłownikiem
  • Panel klimatyzacji, gniazda i lampki
  • Wspornik panelu

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Zestaw wydechu przez ścianę
  • Zestaw montażowy kolanka
  • Tłumiki
  • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
  • System zabezpieczeń i osłon
  • Kołnierze
  • Wszystkie silniki C32 są wyposażone w wyloty spalin 203 mm (8 cali)

Generator i osprzęt

  • Generatory średniego napięcia
  • Generatory niskiego napięcia

Układ smarowania

  • Ręczna pompa wstępnego smarowania w zbiorniku
  • Miska olejowa
  • Regulator poziomu oleju

Mocowania

  • Izolatory drgań IBC
  • Sprężynowe izolatory drgań
  • Typy podstaw montażowych
  • Standardowe izolatory

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Złącza zasilania

  • Przewody złącza niskiego napięcia
  • Połączenie do masy w punkcie zerowym
  • Szyny zbiorcze słupka środkowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny – standard/wzmocniony
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora 35 A
  • Ładowarka akumulatora 10 A
  • Ładowarka akumulatora 10 A do obudowy
  • Standardowy zestaw akumulatorów w otwartej obudowie 24 V – suche
  • Ładowarka akumulatora 20 A
  • Grzałka uzwojenia

Testy / raporty specjalne

  • Certyfikaty sejsmiczne IBC
  • Niestandardowy raport generatora TVA
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu generatora
  • Standardowy test silnika
  • Raporty dotyczące analizy drgań skrętnych standardowych agregatów prądotwórczych (TVA)
  • Testy i certyfikaty CSA
  • Certyfikaty sejsmiczne OSHPD
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Ogólne

  • Lakier specjalny
  • Emblemat pomocy w USA

Zobacz, jak C32 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32

C32 50 Hz

C32 50 Hz

360 View
C32 1500 kVA 50 Hz — infografika

C32 1500 kVA 50 Hz — infografika

C32 1500 kVA 50 Hz — infografika

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C32 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert