Podsumowanie
Agregat prądotwórczy 1000 ekW z silnikiem wysokoprężnym
Nasze agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE1000 GC niezawodnie wytwarzają prąd o mocy 1000 kVA i częstotliwości 60 Hz, nadając się idealnie do roli źródła zasilania rezerwowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze mają amerykański certyfikat EPA ((Tier 2)) wyłącznie dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego.