XQP150

XQP150 Mobilne agregaty prądotwórcze

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie podstawowym
150 kVA
150 kVA
Częstotliwość
50/60 Hz
50/60 Hz
Napięcie
127–480 V
127–480 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 13

Gotowość do wypożyczenia

Gotowość do wypożyczenia

Solidny, trwały produkt z gamą funkcji gotowych do wypożyczania, które spełniają wymagania i zastosowania robocze.
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa

Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa

Emisje zgodne z EU Stage IIIA R96 lub jak najniższe zużycie paliwa.
Silnik wysokoprężny Cat C7.1

Silnik wysokoprężny Cat C7.1

Sprawdzona niezawodność w gałęziach przemysłu.
Panel sterowania zespołu EMCP

Panel sterowania zespołu EMCP

Łatwe w użyciu cyfrowe elementy sterujące.
Generator Cat LC3114J

Generator Cat LC3114J

Wbudowany regulator napięcia zapewniający szybką reakcję w wymagających zastosowaniach.
Solidna obudowa ocynkowana

Solidna obudowa ocynkowana

Blokuje korozję podczas działania. Zapobiega przedostawaniu się wody, zapewnia bezpieczeństwo i wycisza.

Dane techniczne produktu XQP150

Moc znamionowa w trybie podstawowym 150 kVA 150 kVA
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz
Napięcie 127–480 V 127–480 V
Wartość znamionowa IPP: 60Hz 73,1 dB(A) 73,1 dB(A)
Dane znamionowe Podstawowa moc 150 kVA Podstawowa moc 150 kVA
Silnik Cat C7.1 Cat C7.1
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy
Szerokość 44.1 cale 1120 mm
Wysokość 87.6 cale 2226 mm
Długość 138.6 cale 3520 mm
Masa – z olejem smarowym i cieczą chłodzącą 5615 lb 2547 kg
100% obciążenia 50 Hz 9.9 gal/hr 37.5 l/hr
100% obciążenia 60 Hz 11.2 gal/hr 42.3 l/hr
75% obciążenia 50 Hz 7.8 gal/hr 29.6 l/hr
75% obciążenia 60 Hz 9.2 gal/hr 34.7 l/hr
50% obciążenia 50 Hz 5.4 gal/hr 20.3 l/hr
50% obciążenia 60 Hz 6.3 gal/hr 23.8 l/hr
100% obciążenia 50 Hz 8.8 gal/hr 33.3 l/hr
100% obciążenia 60 Hz 10.5 gal/hr 38.2 l/hr
75% obciążenia 50 Hz 6.5 gal/hr 24.7 l/hr
75% obciążenia 60 Hz 7.7 gal/hr 29.1 l/hr
50% obciążenia 50 Hz 4.3 gal/hr 16.4 l/hr
50% obciążenia 60 Hz 5 gal/hr 19.1 l/hr
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) 73,1 dB(A) 73,1 dB(A)
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (60 Hz) 76,4 dB(A) 76,4 dB(A)
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) 74,7 dB(A) 74,7 dB(A)
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (60 Hz) 78,3 dB(A) 78,3 dB(A)

XQP150 Wyposażenie standardowe

Silnik wysokoprężny CAT C7.1

  • Z turbosprężarką

Generator

  • Rama LC3114J

Filtr powietrza

  • Cyklonowy/papierowy z filtrem przeciwpyłowym i wskaźnikiem serwisowym

Zdalne monitorowanie CAT Connect

  • Zapewnia monitorowanie i zarządzanie pakietem

Układ chłodzenia

  • Zamontowany zestaw chłodnicy z pionowym przepływem powietrza. Napełniona fabrycznie

Układ ładowania/rozruchu

  • Wytrzymały rozrusznik 12 V i alternator ładowania z odłącznikiem akumulatora lub bez niego

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 24 godziny pracy z 3-drożnym zaworem kierunkowym zewnętrznego zasilania

Panel sterowania

  • Cyfrowy sterownik XQCP zamontowany na agregacie

Rozkład

  • Pojedyncza, wytrzymała obudowa elementów sterujących i dystrybucyjnych z/bez 4-biegunowym bezpiecznikiem automatycznym i wyłącznikiem bezpieczeństwa

Konstrukcja

  • Wzmocniona stalowa rama podstawy z wbudowanym zbiornikiem paliwa. Kieszenie na widły wózka widłowego. Belki holownicze. Rama do podnoszenia i podnoszenie 4-punktowe. Rama podstawy jest szersza od obudowy, aby chronić agregat prądotwórczy podczas transportu.

Obudowa

  • Obudowa wyciszająca ze stali galwanizowanej charakteryzująca się wyjątkowym tłumieniem hałasu

Układ wydechowy

  • Zintegrowany tłumik z chwytaczem iskier

Olej smarny

  • Filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania oleju zamontowane na silniku. Napełniona fabrycznie

Ogólne

  • Testowany i sprawdzony fabrycznie.

Zobacz, jak XQP150 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

XQP150

XQP150

XQP150

XQP150

XQP150
XQP150
XQP150
XQP150

Cechy konstrukcyjne solidnych produktów z serii Cat Rental Power XQP

Funkcje urządzeń elektrycznych z serii Cat Rental Power XQP

Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQP30 - XQP500, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania

Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat

Cechy konstrukcyjne solidnych produktów z serii Cat Rental Power XQP
Funkcje urządzeń elektrycznych z serii Cat Rental Power XQP
Mobilny agregat prądotwórczy Cat XQP30 - XQP500, szkolenie z uruchamiania/zatrzymywania
Wyłączanie awaryjne mobilnego agregatu prądotwórczego Cat

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  XQP150

Zobacz więcej ofert