G3512H 1515 kW

G3512H Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1515 ekW / 1505 ekW przy 1,0pf
1515 ekW / 1505 ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna
44.90%
44.90%

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Silnik gazowy Cat G3512H

Silnik gazowy Cat G3512H

  • Solidna, zaprojektowana pod kątem dużej szybkości konstrukcja bloku cylindrów zapewnia większą trwałość i niższe koszty eksploatacji
  • Pozwala uzyskać maksymalne osiągi przy zasilaniu mieszankami gazu ziemnego i wodoru o niskim ciśnieniu
  • Prosty układ spalania z komorą otwartą zapewnia niezawodność i możliwość stosowania różnych paliw
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne w układach zapłonu i sterowania mieszanką paliwowo-powietrzną obniżają zawartość szkodliwych składników w spalinach, a zwiększają sprawność silnika
  • Jedna elektroniczna jednostka sterująca zarządza wszystkimi funkcjami silnika: zapłonem, regulacją, składem mieszanki paliwowo-powietrznej i ochronną silnika
Generator SR5

Generator SR5

  • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Caterpillar
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Wysoka sprawność
Panel sterowania EMCP 4.3

Panel sterowania EMCP 4.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Normy emisji

Normy emisji

  • Spełnia normy emisji spalin w większości krajów na świecie, w tym maksymalnej emisji 0,5 g/bKM-godz. NOx bez układu oczyszczania spalin
Sprawdzony system

Sprawdzony system

  • Sprawdzony praktycznie w różnorodnych zastosowaniach na całym świecie
  • Wszechstronnie przetestowany prototyp
  • Na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne
Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

  • Szeroka gama przykręcanego osprzętu dodatkowego
  • Zaprojektowany i przetestowany fabrycznie
  • Elastyczne opcje konfiguracji modułowej umożliwiają łatwo i oszczędnie zamontować urządzenie

Dane techniczne produktu G3512H

Praca ciągła 1515 ekW / 1505 ekW przy 1,0pf 1515 ekW / 1505 ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%) Gaz ziemny, mieszanka wodoru (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna 44.90% 44.90%
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1500obr./min 1500obr./min
Model silnika G3512H G3512H
Pojemność skokowa 3574 in³ 59 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 cale 170 mm
Skok tłoka 8.5 cale 215 mm
Typ regulatora ADEM A4 ADEM A4
Długość 223 cale 5656 mm
Szerokość 76 cale 1921 mm
Wysokość 91 cale 2308 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 31085 lb 14100 kg

G3512H Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza ze wskaźnikiem serwisowym montowany do zestawu

Układ chłodzenia

  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Kołnierz CAT II Stage
  • Złącze ANSI klasa 150 JW
  • Napędzane z silnika pompy płaszcza wodnego i chłodzenia chłodnicy końcowej

Panele sterowania

  • Zaciski do podłączania zewnętrznych urządzeń

Panel sterowania

  • EMCP4.3

Układ wydechowy

  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte
  • Chłodzony centralny katalizator z kołnierzowym wylotem Cat

Generator

  • Wysokowydajny niskonapięciowy generator Cat, wzbudzenie magnesem trwałym, cyfrowa regulacja, klasa szczelności IP23, konstrukcja z cewką bezkorpusową.

Rozruch/ładowanie

  • Rozrusznik elektryczny

Ogólne

  • Malowanie — żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

G3512H Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Wsporniki montażowe i rury
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Panele sterowania

  • Zdalny wskaźnik przyzewowy

Bezpieczniki automatyczne

  • Orientacja montażu bezpiecznika automatycznego na ramie
  • 2500 A 3-biegunowe bezpieczniki automatyczne, zgodne z IEC
  • Bezpiecznik automatyczny zamontowany z tyłu
  • Znamionowy bezpiecznik automatyczny Masterpact 3000 A/3200 A/4000 A, zgodny z UL100% (wyłącznie 60 Hz)
  • LSI długi czas, LSI-P długi czas, LSIG długi czas, LSIG-P długi czas

Panel sterowania

  • Opcje językowe
  • Położenie osłony kabla
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Moduł dedykowanych we/wy, 12 wejść cyfrowych, 8 przekaźników w kształcie litery C
  • 16 punktów/32 sygnalizator świetlny w konfiguracji NFPA99-110/CSA282
  • Puste górne skrzynki po prawej/lewej stronie
  • Lokalny moduł alarmowy
  • Moduł synchronizacji
  • Cat Connect: Ethernet, satelita lub telematyka komórkowa
  • Lokalne/zdalne sterowanie komputerem
  • Skrzynka rozdzielcza prawa/lewa/tylna

Układ chłodzenia

  • Ustawiono osobno chłodnica dla obwodów płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Nagrzewnica JW 220 V (50 Hz), 240 V (60 Hz), 480 V (60 Hz)

Układ wydechowy

  • Uniwersalne złącze [305 × 305 mm (12 × 12 cali)] – rama kołnierza 12-śrubowego
  • Tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącym kołnierzem 406 mm (16 cali)
  • Przedłużenie wylotu [250–329 mm (10–12 cali)]
  • Kołnierz 305mm (12cali)
  • Opcje tłumika
  • Kolanko wylotowe

Układ paliwowy

  • Złącza przewodów w układzie gazowym NPT 1/2"
  • 3,0–100kPag, czujniki ciśnienia w układzie gazowym 4–20 mA
  • Filtr paliwa
  • Regulator upustowy gazów

Ogólne

  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne
  • Emblemat pomocy w USA

Generator

  • Filtr powietrza generatora
  • Ręczna regulacja napięcia
  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Monitorowanie RTD
  • Czujniki temperatury łożysk

Układ sterowania

  • ADEM A4 prędkość obrotowa 4–20 mA (0–5 V)

Rozruch/ładowanie

  • Akumulator z przewodami i stojakiem
  • Rozruszniki 24 V
  • Ładowarka akumulatorów 24 VDC, 20 A
  • Alternator układu ładowania 45 A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Zgodność z kodeksem sieci

  • 60 Hz: USA
  • 50 Hz: Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Rumunia, Włochy, Irlandia, Polska, Holandia, Hiszpania, Francja i europejska norma

Zobacz, jak G3512H wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 50 Hz – widok z tyłu, z prawej strony

Zasilane gazem agregat prądotwórczy G3512H 50 Hz – widok z tyłu, z lewej strony

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 50 Hz – widok z przodu, z lewej strony

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 50 Hz – widok z przodu, z prawej strony

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z tyłu, z prawej strony

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z tyłu, z lewej strony

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z przodu, z lewej strony

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z przodu, z prawej strony

Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 50 Hz – widok z tyłu, z prawej strony
Zasilane gazem agregat prądotwórczy G3512H 50 Hz – widok z tyłu, z lewej strony
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 50 Hz – widok z przodu, z lewej strony
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 50 Hz – widok z przodu, z prawej strony
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z tyłu, z prawej strony
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z tyłu, z lewej strony
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z przodu, z lewej strony
Zasilany gazem agregat prądotwórczy G3512H 60 Hz – widok z przodu, z prawej strony

CHP

Agregat prądotwórczy zasilany gazem G3500H

CHP
Agregat prądotwórczy zasilany gazem G3500H

360 View
360 View