G3516C 1555 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi G3516C

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1555 ekW
1555 ekW
Rodzaj paliwa
Metan ze złóż węgla
Metan ze złóż węgla
Maksymalna sprawność elektryczna
37.70%
37.70%

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Silnik gazowy Cat G3516C

Silnik gazowy Cat G3516C

  • Solidna, zaprojektowana pod kątem dużej szybkości konstrukcja bloku cylindrów zapewnia większą trwałość i niższe koszty eksploatacji
  • Pozwala uzyskać maksymalne osiągi przy zasilaniu gazem ziemnym o niskim ciśnieniu
  • Prosty układ spalania z komorą otwartą zapewnia niezawodność i możliwość stosowania różnych paliw
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne w układach zapłonu i sterowania mieszanką paliwowo-powietrzną obniżają zawartość szkodliwych składników w spalinach, a zwiększają sprawność silnika
  • Jedna elektroniczna jednostka sterująca zarządza wszystkimi funkcjami silnika: zapłonem, regulacją, składem mieszanki paliwowo-powietrznej i ochronną silnika
Generator SR4B

Generator SR4B

  • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Caterpillar
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Wysoka sprawność
Panel sterowania EMCP 4.3

Panel sterowania EMCP 4.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Normy emisji

Normy emisji

  • Spełnia normy emisji spalin w większości krajów na świecie, w tym maksymalnej emisji 0,5 g/bKM-godz. NOx bez układu oczyszczania spalin
Sprawdzony system

Sprawdzony system

  • Sprawdzony praktycznie w różnorodnych zastosowaniach na całym świecie
  • Wszechstronnie przetestowany prototyp
  • Na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne
Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

  • Szeroka gama przykręcanego osprzętu dodatkowego
  • Zaprojektowany i przetestowany fabrycznie
  • Elastyczne opcje konfiguracji modułowej umożliwiają łatwo i oszczędnie zamontować urządzenie

Dane techniczne produktu G3516C

Praca ciągła 1555 ekW 1555 ekW
Rodzaj paliwa Metan ze złóż węgla Metan ze złóż węgla
Maksymalna sprawność elektryczna 37.70% 37.70%
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 1500 1500
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1500/1800 1500/1800
Model silnika G3516C G3516C
Pojemność skokowa 4210 in³ 69 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 7.5 in 190 mm
Długość 219 in 5553 mm
Szerokość 72 in 1828 mm
Wysokość 92 in 2340 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 31226 lb 14161 kg

G3516C Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Panele sterowania

  • EMCP 4.3

Układ chłodzenia

  • Napędzane pompy i przewody obejściowe obiegu SCAC i płaszcza wodnego
  • Kołnierz Cat do obiegu SCAC 2. stopnia
  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego
  • Kołnierze Cat w oddzielnym obwodzie chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Zintegrowany moduł czujników (ISM)
  • Wylot czołowy z kołnierzem Cat na turbosprężarce
  • Za pośrednictwem modułu CCM wyświetla na ekranie dostarczonym przez klienta wartości temperatury kolektora wylotowego oraz temperatury w pionowej rurze wydechowej
  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte

Układ paliwowy

  • Zawór odcinający dopływ gazu 24V (gotowy do działania, ETR)
  • Zamontowany na silniku zawór dawkowania paliwa
  • Płytka przepustnicy i mechanizm wykonawczy na prąd stały 24 V sterowane przez moduł ECM
  • Układ paliwowy jest przystosowany do zasilania rurociągowym gazem ziemnym suchym o kaloryczności od 31,5 do 47,2 MJ/NM3 pod ciśnieniem od 10,2 do 34,5 kPa wywieranym na zawór sterujący podawaniem paliwa do silnika
  • Filtr paliwa
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa

Układ zapłonowy

  • Indywidualne ustawienie rozrządu wykrywające spalanie stukowe w cylindrach (DST)
  • Zapłon sterowany elektronicznie (przez elektroniczną jednostkę sterującą)

Generator

  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Izolacja klasy H, odporność na wzrost temperatury klasy F
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Wzbudzanie magnesem trwałym
  • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
  • Cyfrowy regulator napięcia Caterpillar (CDVR) z 3-fazowym wykrywaniem i sterowaniem wartościami KVAR/PF
  • SR4B
  • Czujniki temperatury uzwojenia

Ogólne

  • Punkty obsługowe po prawej stronie
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Katalog części

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V

G3516C Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Pionowy układ oczyszczania powietrza z poziomym podwójnym wkładem
  • Wsporniki montażowe obudowy i orurowanie
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Panel sterowania

  • Lokalny moduł alarmowy NFPA99-110 z diodami LED
  • Moduł synchronizujący
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy 8/16 24V
  • Przekaźnik układu informowania o usterkach silnika
  • Moduł komunikacyjny PL1000E/PL1000T
  • Niestandardowy moduł alarmowy z 8 kontrolkami

Układ chłodzenia

  • Złącza wlotowe i wylotowe
  • Nagrzewnica cieczy chłodzącej płaszcza wodnego
  • Wymiana przewodów powietrznych / rdzenia chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Mocowania elastyczne
  • Zestaw kołnierza 14 cali
  • Zestawy kolanek 406mm
  • Zestawy kołnierzy 406mm
  • Tłumiki (o tłumienności 15/18/25dBA) oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami zgodnymi z normą ANSI
  • Tłumik o średnicy 16 cali z chwytaczem iskier
  • Przedłużenie kołnierza i wydechu 356–406mm
  • Tłumienność tłumika 15/18/25 dBA

Układ paliwowy

  • Regulator upustowy gazów 207–276kPa, 30–40psi
  • Regulator ciśnienia gazu 14–69kPa (2–10psi)
  • Zawór odcinający dopływ gazu na prąd stały 24V, regulator upustowy gazu
  • Filtr paliwa, filtr gazu

Generator

  • Skrzynka przyłączeniowa
  • Krzyżowe, różnicowe przekładniki prądowe (CCCT, DCT, CT) klasy 8,7 / 15kV
  • Generatory średniego i wysokiego napięcia z przystawkami
  • Opcje agregatów prądotwórczych 480 / 4160 / 13200V (60Hz)
  • Filtr powietrza generatora
  • Czujniki temperatury łożysk
  • Europejskie szyny zbiorcze
  • Opcje agregatów prądotwórczych 415/400/380, 3300 / 6600 / 11 000V (50Hz)
  • Moduły wskaźników przyzewowych
  • Usuwanie agregatu prądotwórczego
  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia

Układ sterowania

  • Moduł rozdzielania obciążenia

Ogólne

  • Zamówienie lakieru specjalnego
  • Zestaw narzędzi
  • Emblemat US AID (pomoc w USA)
  • Zespół obracarki
  • Cyfrowe narzędzie diagnostyczne

Rozruch/ładowanie

  • Alternator układu ładowania 60A, 24 V (wymaga pomp układu napędowego silnika)
  • Demontaż akumulatora
  • Ładowarka akumulatorów 20 A
  • Wyłącznik akumulatora
  • Akumulator z szafą i kablami (dostarczany osobno)

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak G3516C wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3516C

Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3516C

Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3516C

Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3516C

Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3516C
Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3516C
Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3516C
Zasilane gazem zespoły prądotwórcze G3516C

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3516C

Zobacz więcej ofert