D250 GC C9 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 250 kW

D250 GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
Napięcie
208 do 600 V
208 do 600 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą M

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.2

Panel sterowania GCCP 1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 104°F (40°C)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat UL 2200
  • Możliwość uzyskania certyfikacji ULC

Dane techniczne produktu D250 GC

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego Norma EPA dla maszyn stacjonarnych do zasilania awaryjnego
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Maksymalna moc znamionowa 250 eKW 250 eKW
Minimalna moc znamionowa 250 eKW 250 eKW
Model silnika Cat® C9 rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C9 rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny
Średnica cylindra 4.4 cale 112 mm
Skok tłoka 5.9 cale 149 mm
Pojemność skokowa 538 in³ 8.8 l
Stopień sprężania 16.3:1 16.3:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy HEUI HEUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 155.5 cale 3950 mm
Szerokość – minimalna 56.3 cale 1430 mm
Szerokość – maks. 56.7 cale 1440 mm
Wysokość – minimalna 67.2 cale 1706 mm
Wysokość – maks. 86.7 cale 2202 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 5324.2 lb 2415 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 6735.1 lb 3055 kg

D250 GC Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza – filtr jednorazowy bez pojemnika metalowego
  • Rdzeń chłodnicy końcowej
  • Turbosprężarka

Panel sterowania

  • GCCP 1.2

Układ chłodzenia

  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Wentylator nadmuchu i napęd wentylatora z osłonami
  • Termostaty i obudowa
  • Zawór spustowy cieczy chłodzącej
  • Zamontowany zestaw chłodnicy

Układ wydechowy

  • Kolektor wylotowy suchy

Układ paliwowy

  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Pompa tankowania paliwa
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody i filtrem pomocniczym, przykręcany
  • Zintegrowany zbiornik z podstawą, 24 godziny pracy, UL 142

Agregat prądotwórczy

  • Fabryczne testy potwierdzające zdolność pracy z wartościami znamionowymi pod pełnym obciążeniem
  • Kompletny system zaprojektowany i budowany w zakładach spełniających normę ISO 9001:2000
  • Działanie wszystkich urządzeń zabezpieczających i funkcji sterujących zasymulowane i sprawdzone

Generatory i osprzęt do generatorów

  • Łatwy dostęp do automatycznego regulatora napięcia i zacisków
  • Układ izolacyjny klasy H
  • Bezszczotkowy, samowzbudny, poskok 2/3 (wersja na 600 V wykorzystuje mechanizm wzbudzenia wewnętrznego (IE))
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Skrzynka zaciskowa, stopień ochrony IP22, skierowana w prawą stronę, doprowadzenie przewodów od dołu
  • 12 przewodów
  • Standardowe zabezpieczenie uzwojeń do nieuciążliwych warunków otoczenia o wilgotności względnej ? 95%
  • Klasa ochrony IP23

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
  • Olej smarny, CK-4 (10W-30)
  • Płytka miska olejowa
  • Filtr oleju, przykręcany
  • Usuwanie spalin z przodu chłodnicy
  • Chłodnica oleju
  • Spust oleju z zaworem

Mocowania

  • Zawiera elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator

Ochrona

  • Wyłączenie awaryjne w razie nadmiernej prędkości obrotowej
  • Wyłączenie awaryjne w razie wysokiej temperatury cieczy chłodzącej silnik
  • Wyłączenie awaryjne w razie niskiego ciśnienia oleju

Układ rozruchu i ładowania

  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Alternator ładowania 24 V, 45 A

Ogólne

  • Tłumik drgań
  • Ucha do podnoszenia
  • Katalog części

D250 GC Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza (filtr jednorazowy bez pojemnika metalowego)

Podstawy, mocowanie i zbiorniki paliwa

  • Zintegrowany zbiornik z podstawą, 24 godziny pracy, UL 142
  • Alarmy dźwiękowe i wizualne dotyczące paliwa (przy 90% poziomu paliwa)
  • Szeroka podstawa — płozy
  • Rurka wlewu do zbiornika paliwa i korek zamykany na zamek

Wyłącznik automatyczny

  • 400 A LS/I
  • 600 A LS/I
  • 1200 A LSI
  • 600 A LSI
  • 1200 A LS/I
  • Zestyki pomocnicze:
  • 400 A LSI
  • 800 A LSI
  • 800 A LS/I

Układ sterowania

  • Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego zwalniany poprzez obrócenie
  • Sprzęt systemu Product Link do zdalnego monitorowania
  • 16-lampkowy wskaźnik przyzewowy NFPA 99/110
  • Styki bezpotencjałowe
  • Przekaźnik zwarcia doziemnego
  • 20 A GFCI (ziemnozwarciowy przerywacz obwodu)
  • Grupa alarmu dźwiękowego
  • Skrzynka bezpieczników 100 A

Obudowy

  • Zatrzymanie awaryjne (E-Stop)
  • Lampki kontrole zasilania prądem przemiennym i stałym
  • Obudowa wyciszająca, poziom 2 (biała)

Układ wydechowy

  • Tłumik 6 cali - tłumienność 25 dBA
  • Giętki przewód odprowadzenia spalin
  • Osłony kolektora i turbosprężarki

Generator

  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Grzałka uzwojenia

Układ rozruchowy

  • Standardowy zestaw akumulatorów: 1000 CCA, 90 A/h
  • Ładowarka akumulatora (certyfikat UL)
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Ogólne

  • Certyfikat CSA
  • Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej
  • Raport z testu generatora
  • Certyfikat UL 2200

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak D250 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat otwarty D300 GC

Agregat otwarty D300 GC

Agregat otwarty D300 GC

Agregat otwarty D300 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D300 GC
Agregat otwarty D300 GC
Agregat otwarty D300 GC
Agregat otwarty D300 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D250 GC

Zobacz więcej ofert