D50 GC C4.4 (60 HZ) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 50 kW

D50 GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikaty EPA (USA) Tier 3 i SCAQMD
Certyfikaty EPA (USA) Tier 3 i SCAQMD
Napięcie
208 do 600 V
208 do 600 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą M

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.2

Panel sterowania GCCP 1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat UL 2200
  • Możliwość uzyskania certyfikacji ULC

Dane techniczne produktu D50 GC

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikaty EPA (USA) Tier 3 i SCAQMD Certyfikaty EPA (USA) Tier 3 i SCAQMD
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Minimalna moc znamionowa 50 ekW 50 ekW
Maksymalna moc znamionowa 50 ekW 50 ekW
Model silnika C4.4, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny C4.4, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Pojemność skokowa 269 cale 4.4 l
Stopień sprężania 18.2:1 18.2:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Szyna paliwowa Common Rail Szyna paliwowa Common Rail
Typ regulatora Mechaniczny, ADEM™A4 Mechaniczny, ADEM™A4
Długość – maks. 77.2 cale 1962 mm
Szerokość – maks. 43.3 cale 1100 mm
Wysokość – maks. 48 cale 1220 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 2055 lb 932 kg

D50 GC Wyposażenie standardowe

Certyfikaty

  • Certyfikaty sejsmiczne IBC i certyfikaty odporności na wiatr

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza
  • Filtr powietrza z wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Druga skrzynka bezpiecznika automatycznego
  • Listwa zaciskowa zasilania
  • Bezpieczniki (znamionowe 100% UL)
  • 3-bieg. znamionowe 100%

Układ ładowania

  • Ładowarka do akumulatorów NFPA UL10A 120 V AC

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP 1.2

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą, podstawa z profilów stalowych z 24-godzinnym jednościennym zbiornikiem paliwa

Układ chłodzenia

  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Osłona przed kamieniami chłodnicy

Panele sterowania

  • Pakiet NFPA110 zawiera:
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej WCA1
  • Obwody alarmu niskiego poziomu paliwa i panelu wskaźników wymagane przy wyborze zbiornika ustawianego na podłożu
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej WSS1
  • Ładowarka do akumulatorów PBC10NU NFPA
  • Wskaźnik i czujnik temperatury oleju
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu PAA1
  • W zależności od zastosowania, mogą być wymagane testy podgrzewacza cieczy chłodzącej, zdalnego wskaźnika przyzewowego lub współczynnika mocy 0,8
  • Alarm dźwiękowy
  • Przycisk zdalnego sterowania E-stop
  • Przekaźnik zwarcia doziemnego
  • Moduł dyskretnych we/wy
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • Styki bezpotencjałowe, działanie agregatu prądotwórczego i wspólny alarm
  • Odczyt poziomu paliwa
  • Urządzenia zabezpieczające:
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik

Generator

  • 12 przewodów

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulatory
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

D50 GC Wyposażenie dodatkowe

Certyfikaty

  • Certyfikaty sejsmiczne IBC i certyfikaty odporności na wiatr

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza z wkładem

Układ alternatora

  • Uzwojenie dodatkowe ramy R

Układ ładowania

  • Ładowarka do akumulatorów NFPA UL10A 120 V AC

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpieczniki (znamionowe 100% UL)
  • Listwa zaciskowa zasilania
  • 3-bieg. znamionowe 100%
  • Druga skrzynka bezpiecznika automatycznego

Panele sterowania

  • Styki bezpotencjałowe, działanie agregatu prądotwórczego i wspólny alarm
  • Wskaźnik i czujnik temperatury oleju
  • Przycisk zdalnego sterowania E-stop
  • Urządzenia zabezpieczające: alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej – wyłączenie spowodowane niskim poziomem cieczy chłodzącej – odczyt poziomu paliwa – wyłączenie z powodu przeciążenia przez bezpiecznik
  • Alarm dźwiękowy
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • Moduł dyskretnych we/wy
  • Pakiet NFPA110 zawiera: obwody alarmu niskiego poziomu paliwa i panelu wskaźników FSS wymagane przy wyborze zbiornika ustawianego na podłożu – wyłączenie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej WSS1 – alarm niskiej temperatury płynu chłodzącego WCA1 – zamontowany na panelu alarm dźwiękowy PAA1 – ładowarka akumulatora PBC10NU NFPA – zależnie od wyposażenia mogą być wymagane: zdalny wskaźnik przyzewowy nagrzewnicy cieczy chłodzącej lub test współczynnika mocy 0,8
  • Przekaźnik zwarcia doziemnego

Układ chłodzenia

  • Kołnierz transferu chłodnicy

Obudowy

  • Zewnętrzny wyłącznik awaryjny
  • Obudowa wyciszająca, poziom 2
  • Okno podglądu panelu

Układ wydechowy

  • Systemy tłumików 10, 25 i 35 dBA
  • Zestaw montażowy tłumika górnego

Układ paliwowy

  • 5-galonowy pojemnik na wycieki
  • 209 i 394 galonowe pomocnicze zbiorniki paliwa
  • Nadlew zbiornika
  • Sztywny przewód odpowietrzający
  • 5-galonowy pojemnik na wycieki

Elementy grzewcze

  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Przewody nagrzewnicy daszka
  • Nagrzewnica akumulatora
  • Podgrzewacz miski olejowej
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Przewody nagrzewnicy daszka
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Generatory

  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)

Mocowania

  • Izolatory drgań sejsmicznych

Testy

  • 4-godzinny test fabryczny
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu generatora

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak D50 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat otwarty D50 GC

Agregat otwarty D50 GC

Agregat otwarty D50 GC

Agregat otwarty D50 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D50 GC
Agregat otwarty D50 GC
Agregat otwarty D50 GC
Agregat otwarty D50 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D50 GC

Zobacz więcej ofert