C32 (50 Hz), tylko rynek indyjski | agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1250 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C32 (50 Hz), tylko rynek indyjski

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
1250 kVA
1250 kVA
Minimalna moc znamionowa
1010 kVA
1010 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1010–1250kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32, wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 1010 do 1250 kWA i częstotliwości 50 Hz, są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze są wyposażone w układ o niskim zużyciu paliwa.

Korzyści

Zaprojektowany z myślą o rynku indyjskim Normy

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 8% Niższe zużycie paliwa

Oszczędności na kosztach eksploatacji

Zintegrowany Cat Układ sterowania

Konstrukcja łącząca wydajność silnika i alternatora

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Wsparcie techniczne na całym świecie

Wsparcie techniczne na całym świecie

  • Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach
  • Twój lokalny dealer Cat oferuje różnorodne usługi wsparcia posprzedażowego, w tym umowy na konserwacje i naprawy
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator SR5

Alternator SR5

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP1.3

Panel sterowania GCCP1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 50°C (122°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat odporności na wstrząsy sejsmiczne IBC
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Deklaracja zgodności z normami eurazjatyckimi (EAC)

Dane techniczne produktu C32 (50 Hz), tylko rynek indyjski

Maksymalna moc znamionowa 1250 kVA 1250 kVA
Minimalna moc znamionowa 1010 kVA 1010 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie 415 V 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.71 in 145 mm
Skok tłoka 6.38 in 162 mm
Pojemność skokowa 1958.86 in³ 32.1 l
Stopień sprężania 15.0:1 15.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI)
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4

C32 (50 Hz), tylko rynek indyjski Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Chłodnica lub wymiennik ciepła

Panel sterowania

  • EMCP 4.2

C32 (50 Hz), tylko rynek indyjski Wyposażenie dodatkowe

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Czujniki temperatury uzwojenia i łożyska

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Ogólne

  • Panel bezpiecznika automatycznego, zależnie od regionu i konfiguracji produktu
  • Układ oczyszczania powietrza o dużej wytrzymałości, zależnie od regionu i konfiguracji produktu
  • Opcja do zdalnego montażu UIP, zależnie od regionu i konfiguracji produktu

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C32 (50 Hz), tylko rynek indyjski wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym C32, widok z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy napędzane silnikiem wysokoprężnym C32, widok z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy napędzane silnikiem wysokoprężnym C32, widok z przodu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy napędzane silnikiem wysokoprężnym C32, widok z przodu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym C32, widok z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy napędzane silnikiem wysokoprężnym C32, widok z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy napędzane silnikiem wysokoprężnym C32, widok z przodu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy napędzane silnikiem wysokoprężnym C32, widok z przodu, z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C32 (50 Hz), tylko rynek indyjski

Zobacz więcej ofert