DE850E0 (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 850 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C18 | DE850E0

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Minimalna moc znamionowa
770 kVA
770 kVA
Maksymalna moc znamionowa
850 kVA
850 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator SR500

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 50°C (122°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

  • Deklaracja zgodności UE
  • Deklaracja włączenia UE
  • Deklaracja zgodności z normami eurazjatyckimi (EAC)

Dane techniczne produktu C18 | DE850E0

Minimalna moc znamionowa 770 kVA 770 kVA
Maksymalna moc znamionowa 850 kVA 850 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie 200 do 400 V 200 do 400 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze

C18 | DE850E0 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Turbosprężarka

Układ sterowania

  • GCCP 1.2

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną

C18 | DE850E0 Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodzenia

  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowy wyciszające

Układ paliwowy

  • Opcjonalna podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach zgodna z normą BS799

Układ wydechowy

  • Tłumik montowany na silniku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C18 | DE850E0 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C18 50 Hz, widok z tyłu, z prawej strony

C18 50 Hz, widok z tyłu, z lewej strony

C18 50 Hz, widok z tyłu, z prawej strony
C18 50 Hz, widok z tyłu, z lewej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C18 | DE850E0

Zobacz więcej ofert