Podsumowanie
Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 3000–3500 kVA
Agregaty prądotwórcze 3516E z silnikiem wysokoprężnym opracowano w celu sprostania wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego oraz dopasowania do standardów zasilania. Wytwarzające niezawodne zasilanie od 2725 do 3500 kVA przy 50 Hz, zespoły prądotwórcze zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych i przyjmowały 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Mają amerykański certyfikat EPA (Tier 2) wyłącznie dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego / niskiej emisji NOx (1/2 TA Luft).