CG170-12 1000–1125 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi CG170-12 K

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1125 ekW
1125 ekW
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny
Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna
40.90%
40.90%

Dane techniczne produktu CG170-12 K

Praca ciągła 1125 ekW 1125 ekW
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Maksymalna sprawność elektryczna 40.90% 40.90%
Częstotliwość 50 lub 60 Hz 50 lub 60 Hz
obr./min. 1500 lub 1800 obr./min 1500 lub 1800 obr./min
Model silnika CG170K-12 CG170K-12
Pojemność skokowa 3240 in³ 53.1 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 in 170 mm
Skok tłoka 7.7 in 195 mm
Długość 235 in 5970 mm
Szerokość 71 in 1810 mm
Wysokość 87 in 2210 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 K Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Dwuelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym
  • Turbosprężarka zespołu CG170K z obudową łożyska chłodzoną wodą

Panele sterowania

  • TEM (kompleksowe zarządzanie zasobami elektronicznymi)

Układ wydechowy

  • Układ wydechowy o niskim oporze
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej

Układ chłodzenia

  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Przyłącza kołnierzowe do wlotu i wylotu płaszcza wodnego
  • Napędzane z silnika pompy wodne płaszcza wodnego i chłodnicy końcowej

Układ paliwowy

  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach

Generator

  • Złącza do szyny zbiorczej
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Wyłącznik akumulatora

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG170-12 K Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Podstawa montażowa
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Układ chłodzenia

  • Sanie CHP

Zobacz, jak CG170-12 K wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

CG170-12

CG170-12

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CG170-12 K

Zobacz więcej ofert