DE200 GC (50 HZ) C7.1 | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 200 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE200 GC (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
200 kVA
200 kVA
Minimalna moc znamionowa
200 kVA
200 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 200 kVA

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym DE200 GC zapewniający niezawodne zasilanie prądem o mocy 200 ekW i częstotliwości 50 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych.

Korzyści

Mniejsza o 18% przestrzeń montażowa

Wymaga mniej miejsca na instalację; zostawia więcej przestrzeni na wykonywanie czynności eksploatacyjnych

Jednoelementowy daszek, nachylony pod kątem 1° Uniemożliwia gromadzenie się wody

Obudowa wodoodporna, co zwiększa jej trwałość i w efekcie niezawodność działania agregatu

Części zamienne 98% Dostawa w ciągu 24 godzin

Najlepsza na świecie sieć wsparcia dla produktów zapewnia szybką dostępność części zamiennych potrzebnych do prac konserwacyjnych i serwisowych

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą A

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.1

Panel sterowania GCCP 1.1

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Możliwość uzyskania znaku CE
  • Możliwość uzyskania certyfikatu CIS

Dane techniczne produktu DE200 GC (50 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 200 kVA 200 kVA
Minimalna moc znamionowa 200 kVA 200 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5.3 in 135 mm
Pojemność skokowa 427.8 in³ 7 l
Stopień sprężania 16.0:1 16.0:1
Ssanie Turbosprężarka z powietrznym chłodzeniem powietrza doładowującego Turbosprężarka z powietrznym chłodzeniem powietrza doładowującego
Układ paliwowy Rzędowy Rzędowy
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 130.9 in 3325 mm
Szerokość – maks. 44.6 in 1134 mm
Wysokość – maks. 65.6 in 1666 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Silnik

  • C7.1, rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny

Panele sterowania

  • GCCP 1.1

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Tłumik w obudowie

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

DE200 GC (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Napięcie zasilania pomocniczego

  • 120 V

Atesty

  • Certyfikat zgodności
  • Certyfikacja dla Australii, Wspólnoty Niepodległych Państw, państw Zatoki Perskiej

Wymagania dotyczące alternatora

  • Grzałka uzwojenia

Składowanie paliwa

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Zbiornik jednościankowy z systemem zapobiegania wyciekom
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Styki beznapięciowe dla pracy zestawu prądotwórczego
  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Ładowarka akumulatora
  • Zabezpieczenie upływowe
  • Urządzenie komunikacyjne USB na RS485
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Akumulator
  • Zestaw do pozostawania w gotowości (inteligentna nagrzewnica płaszcza wodnego, ładowarka akumulatora)

Wyłącznik automatyczny

  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 200 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 250 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 630 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 200 A
  • 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny 250 A
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 400 A
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 630 A
  • Kłódka bezpiecznika automatycznego
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Sygnalizowanie przeciążenia za pomocą przełącznika alarmowego na bezpieczniku
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 400 A

Testowanie i pakowanie

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE200 GC (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny DE200 GC (50 Hz).

Rozpocznij prezentację DE200 GC (50 Hz)
close

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE200 GC (50 Hz)

Zobacz więcej ofert