DG150 (wersja 3-fazowa)

DG150 (wersja 3-fazowa) Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Klasa gazu ziemnego
150 ekW
150 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego i innego typu
Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego i innego typu

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Cat

Wytrzymały silnik z zapłonem iskrowym

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Silnik 9.1L TCAC z zapłonem iskrowym, kompatybilny z gazem ziemnym i propanem, zapewnia stałą wydajność i daje doskonałą oszczędność paliwa przy niższej emisji spalin.
Cat

Alternator samoregulujący

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja dostosowana do wydajności i mocy silników Cat
  • Solidna izolacja klasy H
  • Wysokowydajne alternatory o elastycznym opakowaniu. Łatwe w instalacji
  • Łatwość serwisowania i dłuższa żywotność
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 50°C (122°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Panel sterowania GCCP1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Jedno wiarygodne źródło

  • Podzespoły stosowane w agregatach prądotwórczych dobierane są na etapie projektowania, aby zapewnić maksymalną wydajność urządzenia
  • Agregat prądotwórczy jest w całości montowany w zakładzie Caterpillar z zachowaniem naszych wytycznych dotyczących jakości
  • Każdy agregat prądotwórczy jest testowany przed opuszczeniem zakładu
  • Pomoc techniczna do produktu Cat, w tym serwis dealera, części oraz gwarancja obejmują cały układ zasilania Cat
Cat

Certyfikaty

  • UL2200
  • IBC Seismic
  • NFPA110

Dane techniczne produktu DG150 (wersja 3-fazowa)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Klasa gazu ziemnego 150 ekW 150 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego i innego typu Certyfikat EPA (USA) dla stacjonarnych systemów zasilania awaryjnego i innego typu
Napięcie 208-600 208-600
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Moc znamionowa w trybie gotowości przy zasilaniu gazem Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe i reagowanie na zapotrzebowanie Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe i reagowanie na zapotrzebowanie
Model silnika V8, 9,1L TCAC V8, 9,1L TCAC
Średnica cylindra 4.3 in 109.2 mm
Skok tłoka 4.75 in 120.7 mm
Pojemność skokowa 555.3 in³ 9.1 l
Stopień sprężania 9.5:1 9.5:1
Ssanie TCAC TCAC
Układ paliwowy Elektroniczne Elektroniczne
Długość 114 in 2896 mm
Szerokość 55 in 1397 mm
Wysokość 68 in 1727 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 4500 lb 1464 kg

DG150 (wersja 3-fazowa) Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • GCCP1.2

DG150 (wersja 3-fazowa) Wyposażenie dodatkowe

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Układ paliwowy

  • Regulator gazów

Ogólne

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym lub podwójnym wkładem
  • Panel bezpiecznika automatycznego, zależnie od regionu i konfiguracji produktu

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DG150 (wersja 3-fazowa) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DG150 – widok tyłu, z prawej strony

DG150 – widok z tyłu, z lewej strony

DG150 – widok z przodu, z lewej strony

DG150 – widok z przodu, z prawej strony

DG150 – widok obudowy, z prawej strony

DG150 – widok obudowy, z lewej strony

DG150 – widok obudowy, z przodu, z lewej

DG150 – widok obudowy, z przodu, z prawej

DG150 – widok tyłu, z prawej strony
DG150 – widok z tyłu, z lewej strony
DG150 – widok z przodu, z lewej strony
DG150 – widok z przodu, z prawej strony
DG150 – widok obudowy, z prawej strony
DG150 – widok obudowy, z lewej strony
DG150 – widok obudowy, z przodu, z lewej
DG150 – widok obudowy, z przodu, z prawej