DE605E0 (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 605 kVA

C18 | DE605E0 Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji
Napięcie
200 do 400 V
200 do 400 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Wszechstronnie przetestowany prototyp, na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu C18 | DE605E0

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie 200 do 400 V 200 do 400 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 605 kVA 605 kVA
Minimalna moc znamionowa 550 kVA 550 kVA
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze

C18 | DE605E0 Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP

Alternator i osprzęt do alternatora

  • 12 przewodów
  • Klasa ochrony IP23
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)

C18 | DE605E0 Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Panel sterowania GCCP
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i upływowe

Układ paliwowy

  • Opcjonalna podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach zgodna z normą BS799

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C18 | DE605E0 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C18 50 Hz, widok z tyłu, z prawej strony

C18 50 Hz, widok z tyłu, z lewej strony

C18 50 Hz, widok z tyłu, z prawej strony
C18 50 Hz, widok z tyłu, z lewej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C18 | DE605E0

Zobacz więcej ofert