C2.2 (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 15,5–20kW

C2.2 (60 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Odpowiednik normy R96 / IIIa UE
Odpowiednik normy R96 / IIIa UE
Napięcie
Od 110 do 415 V
Od 110 do 415 V
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
  • Zdjęcie może nie przedstawiać faktycznego produktu
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy. Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach. Program Cat® SOSSM pozwala ekonomicznie sprawdzić kondycję wewnętrznych podzespołów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania.

Dane techniczne produktu C2.2 (60 Hz)

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Odpowiednik normy R96 / IIIa UE Odpowiednik normy R96 / IIIa UE
Napięcie Od 110 do 415 V Od 110 do 415 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 20 ekW 20 ekW
Minimalna moc znamionowa 15.5 ekW 15.5 ekW
Model silnika Cat® C2.2, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny Cat® C2.2, 4-cylindrowy rzędowy 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 3.3 cale 84 mm
Skok tłoka 3.9 cale 100 mm
Pojemność skokowa 135.2 in³ 2.2 l
Stopień sprężania 22.5:1 22.5:1
Ssanie Wolnossący Wolnossący
Układ paliwowy Wtrysk pośredni Wtrysk pośredni
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 59.1 cale 1500 mm
Szerokość – maks. 24.4 cale 620 mm
Wysokość – maks. 43.9 cale 1115 mm

C2.2 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Panel sterowania

  • GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem

Układ wydechowy

  • Króciec, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do wykorzystania przez klienta; elementy wysyłane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą
  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa

Generatory i osprzęt do generatorów

  • Klasa ochrony IP23
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży
  • 12 przewodów
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu

Układ sterowania

  • Mechaniczny układ sterowania

Układ smarowania

  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Olej smarny

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera przygotowane punkty podnoszenia i punkty doprowadzania cieczy chłodzącej

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 12 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C2.2 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Opcje alternatora

  • Zabezpieczenie izolacji do terenów nadmorskich

Certyfikaty

  • Ogólnoświatowa certyfikacja dla Wspólnoty Niepodległych Państw
  • Europejska aktualizacja do wersji standardowej w celu uzyskania certyfikatu CE

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy
  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym

Opcje panelu sterowania

  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Ładowarka akumulatora
  • Styki beznapięciowe dla pracy zestawu prądotwórczego
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej

Układ paliwowy

  • Przesuwna podstawa umożliwiająca montaż obudowy
  • Przesuwna podstawa do zestawów otwartych
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Sterowanie tankowaniem paliwa
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Wydłużone okresy międzyobsługowe (1000 godzin)
  • Stopa podstawy

Obudowy

  • Jednopunktowy podnośnik obudowy
  • Obudowa wyciszająca (GALV)

Opcje montażu

  • Demontaż tłumika przemysłowego
  • Demontaż akumulatora
  • Zestaw do instalacji tłumika

Specjalny test i kontrola

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0

Ogólne

  • Osłona przed kamieniami chłodnicy
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C2.2 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy C2.2, widok z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C2.2, widok z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy C2.2, widok z lewej i prawej strony

Agregat prądotwórczy C2.2, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

Agregat prądotwórczy C2.2, widok z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C2.2, widok z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy C2.2, widok z lewej i prawej strony
Agregat prądotwórczy C2.2, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C2.2 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert