C9 | DE275E0

C9 | DE275E0 Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Brak atestu
Brak atestu
Napięcie
200 do 400 V
200 do 400 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Cechy generatora

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Najlepsze dostępne parametry rozruchu silnika
  • Wysoka efektywność
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.

Dane techniczne produktu C9 | DE275E0

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Brak atestu Brak atestu
Napięcie 200 do 400 V 200 do 400 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Minimalna moc znamionowa 250 kVA 250 kVA
Maksymalna moc znamionowa 275 kVA 275 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny C9 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C9 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 4.41 cale 112 mm
Skok tłoka 5.87 cale 149 mm
Pojemność skokowa 537.01 in³ 8.8 l
Stopień sprężania 16.1:1 16.1:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Uruchamiany hydraulicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Uruchamiany hydraulicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 157 cale 3988 mm
Szerokość – maks. 47.5 cale 1207 mm
Wysokość – maks. 73.5 cale 1867 mm

C9 | DE275E0 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza, do lekkich zastosowań z jednorazowym wkładem papierowym

Panele sterowania

  • GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości

Układ wydechowy

  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta; dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą
  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa

Generatory i osprzęt do generatorów

  • Klasa ochrony IP23
  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania
  • Centrum zasilania, IP22
  • 12 przewodów
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Zawory spustowe oleju
  • Olej smarny
  • Chłodnica oleju

Mocowania

  • Zawiera elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty

C9 | DE275E0 Wyposażenie dodatkowe

Certyfikaty

  • Ogólnoświatowa certyfikacja dla Wspólnoty Niepodległych Państw
  • Certyfikat zgodności z normami europejskimi

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Opcje rozszerzeń do 4-biegunowego bezpiecznika automatycznego (wartość znamionowa IEC-100%): 400, 630, 800 i 100 A

Panele sterowania

  • Urządzenia zabezpieczające panelu sterowania: przekaźnik zwarcia doziemnego; przekaźnik upływu doziemnego; wyłączanie przeciążeniowe za pomocą wyłącznika; wyłączanie na skutek niskiego poziomu paliwa; alarm niskiego poziomu paliwa; czujnik poziomu paliwa
  • Opcje panelu sterowania: styki bezpotencjałowe; alarm lokalny; wyświetlacze temperatury oleju

Układ chłodzenia

  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca
  • Obudowa wyciszająca o dużej wydajności

Układ wydechowy

  • Zestawy kolanek 5–6-calowych
  • Tłumiki, wejściowe i wyjściowe, wyciszanie 10 lub 25 dBA
  • Kołnierz 6-calowy
  • Adapter kołnierzowy, 5–6 cali

Układ paliwowy

  • Podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach

Generatory i osprzęt

  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Generatory przewymiarowane, AREP, CIP

Mocowania

  • Podstawa z wąskimi płozami

Układ rozruchu i ładowania

  • Odłącznik akumulatora
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C9 | DE275E0 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C9 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C9 | DE275E0

Zobacz więcej ofert