CG132B-12 600kW

CG132B-12 Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
600kW przy pf 1,0
600kW przy pf 1,0
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, biogaz, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Gaz ziemny, biogaz, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna
43.3% / 42.4%
43.3% / 42.4%

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Wysoka wydajność, niższe koszty eksploatacji

Wysoka wydajność, niższe koszty eksploatacji

Wysoka wydajność, niższe koszty eksploatacji

  • Najwyższa wydajność w tej klasie mocy
  • Poprawiona sprawność elektryczna wynosząca do 42,5%
  • Zredukowane drgania i naprężenia działające na elementy
Niskie koszty montażu, budowy i eksploatacji

Niskie koszty montażu, budowy i eksploatacji

Niskie koszty montażu, budowy i eksploatacji

  • Małe wymiary i zintegrowany zbiornik paliwa ułatwiają codzienne tankowanie.
  • Koszty konfiguracji niższe niż w przypadku porównywalnych silników.
  • Koszty inwestycji zredukowane dzięki rozwojowi zakresu produktów i cyfrowemu systemowi sterowania TPEM.
  • Długie okresy międzyserwisowe (do 80 000 godzin).
  • Zoptymalizowana gospodarka olejowa.
Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

  • Zużywa mniej niż 0,1 g oleju/kW.
    Zużycie środka smarowego nawet o 66% niższe niż w przypadku porównywalnych modeli.
  • Wydłużone okresy między wymianami środka smarowego (do 4000 godzin) i oleju.

Praca na różnych paliwach

Praca na różnych paliwach

  • Dzięki specjalnej technologii mieszania paliwa oraz systemowi kompleksowego zarządzania zasobami elektronicznymi silnik może używać różnych paliw gazowych, w tym typowo sprawiających problemy, takich gazy gnilne czy powstające na wysypiskach i w oczyszczalniach ścieków.

Praca na różnych paliwach

  • Dzięki specjalnej technologii mieszania paliwa oraz systemowi kompleksowego zarządzania zasobami elektronicznymi silnik może używać różnych paliw gazowych, w tym typowo sprawiających problemy, takich gazy gnilne czy powstające na wysypiskach i w oczyszczalniach ścieków.

Dane techniczne produktu CG132B-12

Praca ciągła 600kW przy pf 1,0 600kW przy pf 1,0
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz, mieszanka z wodorem (maks. 25%) Gaz ziemny, biogaz, mieszanka z wodorem (maks. 25%)
Maksymalna sprawność elektryczna 43.3% / 42.4% 43.3% / 42.4%
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 600 kW 600 kW
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min
Model silnika CG132 CG132
Pojemność skokowa 1604.9 in³ 26.3 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 5.2 cale 132 mm
Skok tłoka 6.3 cale 160 mm
Długość 151 cale 3830 mm
Szerokość 70 cale 1780 mm
Wysokość 85 cale 2150 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 15432 lb 7000 kg

CG132B-12 Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Jednoelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym
  • Turbosprężarka z obudową łożyska chłodzoną wodą do całego cylindra

Panele sterowania

  • System zarządzania całością instalacji i energią (Total Plant and Energy Management, TPEM)

Układ chłodzenia

  • Złącza kołnierzowe ANSI/DN do podłączania zewnętrznych urządzeń na wlocie i wylocie płaszcza wodnego
  • połączenia kołnierzowe do wlotu i wylotu JW
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • Elektryczna pompa cieczy chłodzącej w płaszczu wodnym i chłodnicy końcowej

Układ wydechowy

  • Zawór upustu spalin do modelu CG132B-16
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej
  • Układ wydechowy PEARL / o niskim oporze

Układ paliwowy

  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach
  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej

Generator

  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • generator kodów sieciowych
  • zastosowanie agregatu ze sprzężeniem bezpośrednim nie powoduje przenoszenia momentu dokręcenia na ramę podstawy
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Wyłącznik akumulatora

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG132B-12 Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Podstawa montażowa
  • Układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym

Układ chłodzenia

  • Sanie CHP

Zgodność z kodeksem sieci

  • 50 Hz: Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Włochy, Polska i Holandia

Zobacz, jak CG132B-12 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132-12

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze CG132-12

Nowy poziom sprawności od Caterpillar | Agregat prądotwórczy zasilany gazem Cat® CG132B

Nowy poziom sprawności od Caterpillar | Agregat prądotwórczy zasilany gazem Cat® CG132B

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CG132B-12

Zobacz więcej ofert