Seria Cat® CBS

Seria Cat® CBS ATS TruOne – TruControl

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres wartości znamionowych
100–3000 A
100–3000 A
Sposób przełączania
Przełączanie w układzie otwartym (CBS), Przełączanie z opóźnieniem (CBSD), Przełączanie w układzie zamkniętym (CBSCT) z izolacją obejściową
Przełączanie w układzie otwartym (CBS), Przełączanie z opóźnieniem (CBSD), Przełączanie w układzie zamkniętym (CBSCT) z izolacją obejściową
Typ przełącznika
Stycznik
Stycznik

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Charakterystyka produktu

        
  • Zaawansowane bezpieczeństwo dzięki szybszemu przełączaniu i braku napięcia sieciowego podłączonego do drzwi
  •     
  • Wykrywanie napięcia i częstotliwości źródła i obciążenia
  •     
  • Port USB do przesyłania/pobierania ustawień
  •     
  • Dostępne połączenie Bluetooth i rozszerzone możliwości komunikacji
  •     
  • Kolorowy ekran dotykowy HMI chroniony hasłem
  •     
  • Zintegrowany przycisk pomocy i menu
  •     
  • Pięć programowalnych pakietów i IO
  •     
  • Monitorowanie stopnia zużycia styków w czasie rzeczywistym oraz przewidywanego końca ich okresu eksploatacji
  •     
  • Szybka reakcja sterownika na przywrócenie zasilania i szybkie przełączanie (<50 ms)
Cat

Panel sterowania

        
  •     
  •     
  • TruOne L4 — kolorowy ekran dotykowy HMI zgodny z oprogramowaniem Ekip Connect, ze standardową funkcją programowalną i IO oraz szybka reakcja sterownika na powrót zasilania i szybkie przełączanie (<50 ms).
Cat

Funkcje

        
  • Zabezpieczenie wysokoprądowe i alarm
  •     
  • Szeroki zakres 200–480 V z automatyczną konfiguracją ustawień systemu dla zakresu 100-1200 A
  •     
  • Wysokie wartości czasowe prądu wytrzymywanego i zwierającego (WCR)
  •     
  • Krótkotrwała wartość prądu wytrzymywanego na każdej ramie (modele CBS, CBSD i CBSCT)
Cat

Normy

        
  •     
  •     
  • UL 1008, NFPA 70, 99, 101 i 110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • Emisje przewodzone i promieniowane — CISPR 11:2009, klasa A
  •     
  •     
  •     
  • Test odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD — IEC/EN 61000-4-2 klasa B
  •     
  •     
  •     
  • Test odporności pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej — IEC/EN 61000-4-3 10 V/m
  •     
  •     
  •     
  • Próba odporności na elektryczne szybkie stany nieustalone/impulsy napięcia — IEC/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • Test odporności na przepięcia — IEC/EN 61000-4-5 0,5 do 2 kV
  •     
  •     
  •     
  • Próba odporności na zakłócenia przewodzone — IEC/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • Odporność na przysiady napięcia i przerwy w zasilaniu — IEC/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • Test odporności na napięcie harmoniczne — IEC/EN 6100-4-13

Dane techniczne produktu Seria Cat® CBS

Zakres wartości znamionowych 100–3000 A 100–3000 A
Sposób przełączania Przełączanie w układzie otwartym (CBS), Przełączanie z opóźnieniem (CBSD), Przełączanie w układzie zamkniętym (CBSCT) z izolacją obejściową Przełączanie w układzie otwartym (CBS), Przełączanie z opóźnieniem (CBSD), Przełączanie w układzie zamkniętym (CBSCT) z izolacją obejściową
Typ przełącznika Stycznik Stycznik
Węzły produktu UL: przełączanie w układzie otwartym 100–3000 A, przełączanie z opóźnieniem 100–3000 A, przełączanie w układzie otwartym 1000–3000 A UL: przełączanie w układzie otwartym 100–3000 A, przełączanie z opóźnieniem 100–3000 A, przełączanie w układzie otwartym 1000–3000 A
Napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa 200–480 V AC, 50/60 Hz 200–480 V AC, 50/60 Hz
Układ faz Jednofazowy i trójfazowy Jednofazowy i trójfazowy
Liczba biegunów 2, 3 i 4 2, 3 i 4
Konfiguracja znamionowa Stały przewód neutralny, przełączany przewód neutralny, nakładający się przewód neutralny (tylko 100–1200 A) Stały przewód neutralny, przełączany przewód neutralny, nakładający się przewód neutralny (tylko 100–1200 A)
Typ produktu Przełączanie w układzie otwartym (I-II), Przełączanie z opóźnieniem (I-O-II), Przełączanie w układzie zamkniętym (I-O-II) Przełączanie w układzie otwartym (I-II), Przełączanie z opóźnieniem (I-O-II), Przełączanie w układzie zamkniętym (I-O-II)

Seria Cat® CBS Wyposażenie standardowe

Sterowanie

  • Kolorowy ekran dotykowy
  • Ustawienia napięcia i częstotliwości: podnoszenie i opuszczanie
  • Ustawienia opóźnienia czasowego: Chwilowe zastąpienie, Przełączanie, Zatrzymanie generatora, Centrum wyłączone (przełączanie z opóźnieniem), Przed przełączeniem, Po przełączeniu, Sygnał wstępny przenośnika, Sygnał końcowy przenośnika i Redukcja obciążenia.
  • Detekcje awarii u źródła: Brak napięcia, Za niskie/wysokie napięcie, Brak fazy, Niezrównoważenie napięcia, Nieprawidłowa częstotliwość oraz Nieprawidłowa kolejność faz

Funkcje dodatkowe

  • Wskaźniki LED stanów ATS, S1 i S2
  • Programowalne wejścia/wejścia cyfrowe
  • Automatyczna konfiguracja (napięcie, częstotliwość, układ faz)
  • Priorytet źródła (Źródło 1/2, Bez priorytetu)
  • Ręczne ponowne przełączanie
  • Synfazowy monitor (kontrola synchronizacji)
  • Uruchamianie aparatu prądotwórczego: z obciążeniem, bez obciążenia
  • Wbudowany moduł miernika mocy
  • Redukcja obciążenia szyny
  • Zegar czasu rzeczywistego
  • Dziennik zdarzeń
  • Konserwacja predykcyjna
  • Pomiar harmonicznych napięcia i prądu

Akcesoria

  • Styki pomocnicze do wskazania położenia
  • Moduły wejść/wyjść cyfrowych (zaprogramowany fabrycznie)
  • 12–24 V DC dodatkowy moduł zasilania sterownika
  • Moduły komunikacyjne

Łączność

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Tak
  • DeviceNet
  • Adres IP w sieci Ethernet

Aplikacje

  • Uniwersalne
  • Narzędzie użytkowe — generator

Wartości znamionowe wytrzymałości zwarciowej UL

  • Skoordynowany wyłącznik WCR
  • WCR czasowe
  • Krótkotrwałe wartości znamionowe

Seria Cat® CBS Wyposażenie dodatkowe

Opcje

  • Opcje niedostępne

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak Seria Cat® CBS wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

CS – ATS (dane techniczne)

CS – ATS (dane techniczne)