CG170-12 1200kW

CG170-12 Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1200ekW przy 1,0pf
1200ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy
Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy
Maksymalna sprawność elektryczna
43.40%
43.40%

Najważniejsze cechy w skrócie

Wysoka wydajność, niższe koszty eksploatacji

Wysoka wydajność, niższe koszty eksploatacji

  • Lepsza synchronizacja obiegu Millera z komorą spalania i świecą zapłonową pozwala oszczędzić do 15% paliwa gazowego w skali roku
  • Model CG170 (bez obiegu Millera) jest zoptymalizowany pod kątem możliwości pracy w trybie samodzielnym
  • Skrzynia przekładniowa pomaga ograniczyć zużycie podzespołów silnika, ograniczając koszty eksploatacji i zwiększając dostępność
Niskie koszty montażu, budowy i eksploatacji

Niskie koszty montażu, budowy i eksploatacji

  • Okresy międzyserwisowe wydłużone do 64000 roboczogodzin
  • Niskie zużycie paliwa dzięki zastosowaniu ulepszonej komory spalania i ulepszonych świec zapłonowych zamontowanych przed komorą
  • Kompleksowe zarządzanie jakością (TEM) umożliwia stosowanie w różnych obszarach, także tych, w których występują wahania jakości gazu
  • Zoptymalizowana gospodarka olejowa.
Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

Zoptymalizowane zużycie oleju smarowego

  • W skali roku zużywa do 1900litrów mniej oleju smarowego niż porównywalne modele<\li>
  • Wydłużone okresy między wymianami środka smarowego i oleju<\li>

Dane techniczne produktu CG170-12

Praca ciągła 1200ekW przy 1,0pf 1200ekW przy 1,0pf
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy
Maksymalna sprawność elektryczna 43.40% 43.40%
Częstotliwość 50 lub 60 Hz 50 lub 60 Hz
obr./min. 1500obr./min 1500obr./min
Model silnika CG170-12 CG170-12
Pojemność skokowa 3240 in³ 53.1 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 cale 170 mm
Skok tłoka 7.7 cale 195 mm
Długość 235 cale 5970 mm
Szerokość 70 cale 1778 mm
Wysokość 87 cale 2210 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Turbosprężarka z obudową łożyska chłodzoną wodą do całego cylindra
  • Jednoelementowy jednostopniowy układ oczyszczania powietrza z obudową i wskaźnikiem serwisowym

Panele sterowania

  • TEM (kompleksowe zarządzanie zasobami elektronicznymi)

Układ chłodzenia

  • Elektryczna pompa cieczy chłodzącej w płaszczu wodnym i chłodnicy końcowej
  • Termostaty płaszcza wodnego i oddzielnego obwodu chłodnicy końcowej
  • połączenia kołnierzowe do wlotu i wylotu JW

Układ wydechowy

  • Układ wydechowy PEARL / o niskim oporze
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej
  • Zawór upustu spalin do modelu CG170-12

Układ paliwowy

  • Elektroniczny zawór dawkowania paliwa
  • Niezależnie sterowany układ monitorowania i zapłonu w cylindrach
  • Świece zapłonowe w komorze wstępnej

Generator

  • Czujniki temperatury uzwojenia
  • Reaktywny spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia
  • 3-fazowe wykrywanie i sterowanie wartościami KVAR/PF
  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • zastosowanie agregatu ze sprzężeniem bezpośrednim nie powoduje przenoszenia momentu dokręcenia na ramę podstawy
  • Złącza do szyny zbiorczej
  • generator kodów sieciowych

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V
  • Wyłącznik akumulatora

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona

CG170-12 Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodzenia

  • Sanie CHP

Zgodność z kodeksem sieci

  • 50 Hz: Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Włochy, Polska i Holandia

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak CG170-12 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

CG170-12

CG170-12