C3.3 (50Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 24–65 kVA

C3.3 (50 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE)
Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE)
Napięcie
110 do 480 V
110 do 480 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
  • Zdjęcie może nie przedstawiać faktycznego produktu
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy. Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach. Program Caterpillar S•O•S℠ pozwala ekonomicznie sprawdzić kondycję wewnętrznych podzespołów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania

Dane techniczne produktu C3.3 (50 Hz)

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE) Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE)
Napięcie 110 do 480 V 110 do 480 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 65,0 kVA 65,0 kVA
Minimalna moc znamionowa 24,0 kVA 24,0 kVA
Model silnika Cat® C3.3 Cat® C3.3
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Pojemność skokowa 201.4 in³ 3.3 l
Stopień sprężania 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 43.9 cale 1115 mm
Szerokość – maks. 38.2 cale 970 mm
Wysokość – maks. 53.6 cale 1361 mm

C3.3 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Panel sterowania

  • GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Układ wydechowy

  • Króciec, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do wykorzystania przez klienta; elementy wysyłane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą
  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa

Generatory i osprzęt do generatorów

  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży
  • Klasa ochrony IP23
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ sterowania – zależnie od modelu

Generatory i osprzęt

  • 12 przewodów

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego
  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 12 V ze stelażem i przewodami

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C3.3 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Uzwojenie dodatkowe ramy R
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Alternator z ramą LC z zabezpieczeniem do terenów nadmorskich
  • Alternator z ramą LC
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)

Bezpieczniki automatyczne

  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny do 250 A

Panele sterowania

  • GCCP 1.3

Opcje panelu sterowania

  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem

Układ chłodzenia

  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Certyfikaty

  • Ogólnoświatowa certyfikacja dla Wspólnoty Niepodległych Państw
  • Europejska aktualizacja do wersji standardowej w celu uzyskania certyfikatu „CE”

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca (GALV), poziom 1
  • CEE dla gniazd do obudowy
  • Obudowa wyciszająca CE, poziom 2
  • Pakiet przeznaczony do wypożyczenia (tylko wersje CAE)
  • Płyta zaślepiająca gniazdo

Układ paliwowy

  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu
  • Kompaktowa przesuwna podstawa do zestawów otwartych
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa

Opcje montażu

  • Demontaż akumulatora
  • Tłumik do wersji stosowanych w obszarach zabudowanych
  • Zestaw do instalacji tłumika
  • Zewnętrzny jednopunktowy podnośnik obudowy – obudowa
  • Regulator elektroniczny

Specjalne kontrole obudów

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0

Ogólne

  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem

Zobacz, jak C3.3 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C3.3 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony

C3.3 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony

C3.3 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony

C3.3 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

C3.3 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony
C3.3 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony
C3.3 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony
C3.3 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C3.3 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert