Podsumowanie
Agregat prądotwórczy 550 ekW z silnikiem wysokoprężnym
Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi D550 GC opracowano w celu sprostania wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania rezerwowego. Niezawodne wytwarzanie prądu i mocy 550 ekW i częstotliwości 60 Hz, zgodność z wymogami normy ISO 8528-5 dotyczącej stanów nieustalonych i konstrukcja pozwalająca przyjąć 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Nasze agregaty prądotwórcze D550 GC spełniają wymogi normy emisji spalin EPA maszyn stacjonarnych stosowanych do zasilania awaryjnego (Tier 2).