Podsumowanie
Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 830–1250 ekW
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C32 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy 830–1250ekW i częstotliwości 60Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Gama zespołów prądotwórczych obejmuje wiele różnych modeli – od systemów o niskim zużyciu paliwa po systemy certyfikowane jako zgodne z wymogami agencji EPA dotyczącymi stacjonarnych zespołów zasilania awaryjnego (tj. z normą Tier 2).