DE50 GC (60 HZ) C3.3 | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 45 kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
45 ekW
45 ekW
Wypełnienie przebiegu okresowego
Tryb gotowości
Tryb gotowości
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.1

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

  • Możliwość uzyskania znaku CE
  • Możliwość uzyskania certyfikatu CIS

Dane techniczne produktu C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Maksymalna moc znamionowa 45 ekW 45 ekW
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 220 do 480 woltów Od 220 do 480 woltów
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Minimalna moc znamionowa 45 ekW 45 ekW
Model silnika Cat® C3.3, 3-cylindrowy rzędowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C3.3, 3-cylindrowy rzędowy, 4-suwowy wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 201.4 in³ 3.3 l
Stopień sprężania 17.25:1 17.25:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Rzędowy Rzędowy
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 89.7 in 2278 mm
Szerokość – maks. 35.4 in 900 mm
Wysokość – maks. 52 in 1322 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 1031 lb 2273 kg

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Wyposażenie standardowe

Silnik

  • C3.3, rzędowy 3-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Dopływ powietrza, chłodzenie i wydech

  • Tłumik w obudowie

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Wyposażenie dodatkowe

Atesty

  • Certyfikat zgodności
  • Certyfikacja dla Australii, Wspólnoty Niepodległych Państw, państw Zatoki Perskiej

Napięcie zasilania pomocniczego

  • 120 V

Wymagania dotyczące alternatora

  • Grzałka uzwojenia

Składowanie paliwa

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Zbiornik jednościankowy z systemem zapobiegania wyciekom
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa

Sterowanie agregatem prądotwórczym

  • Ładowarka akumulatora
  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Styki beznapięciowe dla pracy zestawu prądotwórczego
  • Zabezpieczenie upływowe
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
  • Urządzenie komunikacyjne USB na RS485
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Zestaw do pozostawania w gotowości (inteligentna nagrzewnica płaszcza wodnego, ładowarka akumulatora)
  • Akumulator
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej

Wyłącznik automatyczny

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 63 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 80 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 100 A
  • 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny 125 A
  • 3-biegunowy bezpiecznik automatyczny 160 A
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy 200 A
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 63 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 80 A
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 100 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 125 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 160 A
  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny 200 A
  • Kłódka bezpiecznika automatycznego
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Sygnalizowanie przeciążenia za pomocą przełącznika alarmowego na bezpieczniku

Testowanie i pakowanie

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C3.3 (60 Hz) | DE50 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny C3.3 (60 Hz) | DE50 GC.

Rozpocznij prezentację C3.3 (60 Hz) | DE50 GC
close

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Zobacz więcej ofert