Podsumowanie
Agregat prądotwórczy 500 ekW z silnikiem wysokoprężnym
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym D500 GC opracowano w celu sprostania wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania rezerwowego. Niezawodne wytwarzanie prądu i mocy 500 ekW i częstotliwości 60 Hz, zgodność z wymogami normy ISO 8528-5 dotyczącej stanów nieustalonych i konstrukcja pozwalająca przyjąć 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Silniki mają certyfikat EPA (US) dotyczący maszyn stacjonarnych stosowanych do zasilania awaryjnego (odpowiedniki norm emisji Tier 2 lub Tier 3 (USA) dotyczących maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych).