Podsumowanie
Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1230–1500 ekW
Nasze przemysłowe agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym zapewniają niezawodne zasilanie o mocy od 1230 do 1500 kW przy częstotliwości 60 Hz. Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3512B są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Silniki wysokoprężne są przystosowane do pracy w układzie równoległym i spełniają wymagania dot. mocy pierwotnej. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Generatory Cat® są dostępne w konfiguracjach o niskim zużyciu paliwa i niskiej emisji.
Często zadawane pytania
P. Czy możemy spalać HVO (uwodorniony olej roślinny) w tym generatorze, aby umożliwić osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju?
Odp. Tak, 3512B może spalać HVO, aby pomóc w redukcji emisji.
Pyt. Czy generator Cat spełnia wymagania dotyczące 10 sekundowego rozruchu?
Odp. Tak, przy odpowiedniej konfiguracji nasze generatory są w stanie uruchomić się w ciągu 10 sekund, aby zaspokoić potrzeby w sytuacjach awaryjnych lub spełnić wymagania klienta.
Pyt. Czy ten generator jest zgodny z wytycznymi ISO 8528?
Odp. Tak, model 3512B, podobnie jak wszystkie nasze agregaty prądotwórcze, jest testowany zgodnie ze stopniami obciążenia opisanymi w normie ISO 8528, część 5.
Pyt. Czy ten generator jest głośny?
Odp. Do wielu agregatów oferujemy szereg opcji redukowania hałasu, w tym tłumiki i obudowy wyciszające, aby zmniejszyć poziom hałasu.
Pyt. Gdzie mogę nabyć części zamienne do generatora Cat?
Odp. Części zamienne są dostępne u dealerów Cat w ponad 200 krajach na całym świecie.