C3.3 (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 27–60kW

C3.3 (60 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
60,0 ekW
60,0 ekW
Minimalna moc znamionowa
27,0 ekW
27,0 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE)
Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą R

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
  • Zdjęcie może nie przedstawiać faktycznego produktu
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy. Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach. Program Caterpillar S•O•S℠ pozwala ekonomicznie sprawdzić kondycję wewnętrznych podzespołów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania

Dane techniczne produktu C3.3 (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 60,0 ekW 60,0 ekW
Minimalna moc znamionowa 27,0 ekW 27,0 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE) Spełnia wymogi norm Stage II i R96/IIIa (UE)
Napięcie 110 do 480 V 110 do 480 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika Cat® C3.3 Cat® C3.3
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 201.4 in³ 3.3 l
Stopień sprężania 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 43.9 in 1115 mm
Szerokość – maks. 38.2 in 970 mm
Wysokość – maks. 53.6 in 1361 mm

C3.3 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Panel sterowania

  • GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Układ wydechowy

  • Króciec, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do wykorzystania przez klienta; elementy wysyłane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą
  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa

Generatory i osprzęt do generatorów

  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży
  • Klasa ochrony IP23
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • 12 przewodów
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)

Układ sterowania

  • Mechaniczny układ sterowania – zależnie od modelu
  • Mechaniczny i elektryczny układ sterowania – zależnie od modelu

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Mocowania

  • Zawiera przygotowane punkty podnoszenia i punkty doprowadzania cieczy chłodzącej
  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia
  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 12 V ze stelażem i przewodami

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C3.3 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Alternator z ramą LC
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Alternator z ramą LC z zabezpieczeniem do terenów nadmorskich
  • Uzwojenie dodatkowe ramy R

Alternator

  • Opcje demontażu alternatora

Bezpieczniki automatyczne

  • 4-biegunowy bezpiecznik automatyczny do 250 A
  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym

Panele sterowania

  • GCCP 1.3

Opcje panelu sterowania

  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik
  • Styki bezpotencjałowe
  • Upływ doziemny (tylko 2 przewody)
  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej
  • Potencjometr regulacji napięcia
  • Ładowarka akumulatora
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Zwarcie doziemne (tylko 2 przewody)
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem

Układ chłodzenia

  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Certyfikaty

  • Europejska aktualizacja do wersji standardowej w celu uzyskania certyfikatu „CE”
  • Ogólnoświatowa certyfikacja dla Wspólnoty Niepodległych Państw

Obudowy

  • CEE dla gniazd do obudowy
  • Płyta zaślepiająca gniazdo
  • Obudowa wyciszająca (GALV), poziom 1
  • Obudowa wyciszająca CE, poziom 2
  • Pakiet przeznaczony do wypożyczenia (tylko wersje CAE)

Układ paliwowy

  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Kompaktowa przesuwna podstawa do zestawów otwartych
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu

Opcje montażu

  • Zestaw do instalacji tłumika
  • Demontaż akumulatora
  • Regulator elektroniczny
  • Tłumik do wersji stosowanych w obszarach zabudowanych
  • Zewnętrzny jednopunktowy podnośnik obudowy – obudowa

Specjalne kontrole obudów

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0

Ogólne

  • Osłony przeciwkamieniowe/promieniowy kołnierz transportowy
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem

Zobacz, jak C3.3 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

C3.3 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony

C3.3 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony

C3.3

C3.3 w wersji otwartej

C3.3 w obudowie

C3.3 w obudowie

C3.3 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony
C3.3 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony
C3.3
C3.3 w wersji otwartej
C3.3 w obudowie
C3.3 w obudowie

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C3.3 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert