Podsumowanie
Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 320–400 ekW
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym C13 opracowano z myślą o zasilaniu o krytycznym znaczeniu, a także zasilaniu rezerwowym i podstawowym. Agregaty prądotwórcze niezawodnie dostarczające moc w zakresie 320 do 400 ekW przy 60 Hz, zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Agregaty prądotwórcze z silnikiem C13 są optymalizowane pod kątem niskiego zużycia paliwa i niskich emisji/strategii paliwowej.