C7.1 (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 120–175kW

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C7.1 (60 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
175 ekW
175 ekW
Minimalna moc znamionowa
120 ekW
120 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą R

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
  • Zdjęcie może nie przedstawiać faktycznego produktu
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Wszechstronnie przetestowany prototyp, na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu C7.1 (60 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 175 ekW 175 ekW
Minimalna moc znamionowa 120 ekW 120 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie 208 do 480 V 208 do 480 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Model silnika C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 4.13 in 105 mm
Skok tłoka 5.31 in 135 mm
Pojemność skokowa 427.8 in³ 7.01 B
Stopień sprężania 16.5:1 16.5:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Szyna paliwowa Common Rail Szyna paliwowa Common Rail
Typ regulatora ADEM™A4 ADEM™A4
Długość – maks. 98.4 in 2500 mm
Szerokość – maks. 52 in 1320 mm
Wysokość – maks. 64 in 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Panele sterowania

  • EMCP 4.1

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworami
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa
  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Generator i osprzęt do generatorów

  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • 12 przewodów
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Klasa ochrony IP23
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego
  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia

Agregat prądotwórczy w obudowie

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami zabezpieczającymi
  • Elastyczne przewody paliwowe do podstawy ze złączami NPT
  • Wlot powietrza do generatora zabezpieczony przed skroplinami (NEMA2, IP23)
  • Izolacja klasy H
  • Standardowe temperatury otoczenia do 50°C (122°F)

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C7.1 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Uzwojenie dodatkowe ramy R: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 oraz aux alt 10
  • Quatrature droop king
  • Demontaż alternatora
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Opcjonalny alternator z ramą LC z zabezpieczeniem izolacji do terenów nadmorskich
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)

Opcje agregatu prądotwórczego w obudowie

  • Osłona przed kamieniami chłodnicy

Bezpieczniki automatyczne

  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe 250 A, 400 A i 630 A

Układ sterowania

  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Statyczna ładowarka akumulatorów
  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Styki beznapięciowe dla pracy agregatu prądotwórczego
  • EMCP 4.2

Opcje panelu sterowania

  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Ładowarka akumulatora
  • Styki bezpotencjałowe
  • Upływ doziemny (tylko 2 przewody)
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Zwarcie doziemne (tylko 2 przewody)
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Styki regulacji prędkości
  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik

Układ chłodzenia

  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca, poziom 2
  • Opcje wynajmu (tylko CAE) – podnośnik jednopunktowy
  • Obudowy wygłuszające poziomu 1 i 2
  • Opcje wynajmu (tylko CAE) – gniazda CEE do obudowy
  • Opcje wynajmu (TYLKO CAE) – pakiet do wypożyczania
  • Opcje wynajmu (tylko CAE) – płyta zaślepiająca gniazdo

Certyfikaty europejskie

  • Modernizacja do zestawu STD dla CE

Opcje montażu

  • Demontaż akumulatora
  • Tłumik do wersji stosowanych w obszarach zabudowanych
  • Demontaż tłumika przemysłowego
  • Zestaw do instalacji tłumika
  • Regulator elektroniczny

Raporty z badań

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0

Ogólne

  • Osłony przed kamieniami / kołnierz transportowy chłodnicy

Układy paliwowe

  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu
  • Kompaktowa przesuwna podstawa do zestawów otwartych
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa

Ogólnoświatowe certyfikaty

  • Certyfikacja Wspólnoty Niepodległych Państw

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpiecznik automatyczny zgodny z IEC, 4-biegunowy

Akcesoria/różne

  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy

Zobacz, jak C7.1 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C7.1 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert