Podsumowanie
Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 1600–2000kVA
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516 wytwarzające w niezawodny sposób prąd o mocy od 1600 do 2000kVA i częstotliwości 50Hz są projektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie zasilania o krytycznym znaczeniu, a także zasilania ciągłego, rezerwowego i podstawowego. Każdy z nich został przez nas skonstruowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dotyczące stanów nieustalonych i przyjmował 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Wśród agregatów prądotwórczych dostępne są zarówno modele o niskim zużyciu paliwa, jak i układy niskoemisyjne.