DE450 GC (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 450 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi DE450 GC (50 Hz)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
450 kVA
450 kVA
Minimalna moc znamionowa
450 kVA
450 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym o mocy 450 kVA

Agregat prądotwórczy DE450 GC z silnikiem wysokoprężnym C13 zapewniający niezawodne zasilanie prądem o mocy 450 kVA i częstotliwości 50 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych.

Korzyści

Zintegrowany Cat® Product Link™ Układ sterowania

  • Śledzenie parametrów stanu i pracy agregatu prądotwórczego
  • Śledzenie wykorzystania i wydajności agregatu prądotwórczego

Zdalna łączność 24/7/365 Monitorowanie

Opcja Cat Connect daje pewność, że agregat prądotwórczy jest zawsze gotowy do pracy i działa zgodnie z oczekiwaniami

Zoptymalizowany pod kątem niskiego 5% Niższe zużycie paliwa

Dłuższy czas pracy między tankowaniami; niższe koszty eksploatacji

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą A

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.1

Panel sterowania GCCP 1.1

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Możliwość uzyskania znaku CE
  • Możliwość uzyskania certyfikatu CIS

Dane techniczne produktu DE450 GC (50 Hz)

Maksymalna moc znamionowa 450 kVA 450 kVA
Minimalna moc znamionowa 450 kVA 450 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Model silnika Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C13 Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C13
Średnica cylindra 5.1 in 130 mm
Skok tłoka 6.2 in 157 mm
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 l
Stopień sprężania 15.8:1 15.8:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 122 in 3100 mm
Szerokość – maks. 52.7 in 1338 mm
Wysokość – maks. 83.4 in 2129 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 6402 lb 2904 kg

DE450 GC (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Silnik

  • Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C13

Panele sterowania

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych
  • Punkty podnoszenia i wleczenia

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty

DE450 GC (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej i napięcia
  • Moduł PLG obsługujący łączność 4G/3G/Ethernet
  • Wskaźnik przyzewowy
  • Wyłącznik awaryjny

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy
  • Zestyki pomocnicze:
  • Bezpiecznik automatyczny zamykany na kłódkę
  • Ładowarka akumulatora
  • Akumulator mokry

Alternator

  • Grzałka uzwojenia
  • AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Jednościankowy zbiornik paliwa z systemem zapobiegania wyciekom wystarczający na 8 godzin pracy
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarmy niskiego i wysokiego poziomu paliwa

Układ wydechowy

  • Tłumik przemysłowy
  • Tłumik zmniejszający hałas o 10 dBA

Układ dolotowy powietrza

  • Jednostopniowy filtr powietrza
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Certyfikat EAC

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • 3, 4, 5 i 10 lat

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE450 GC (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE450 GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE450 GC

DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE450 GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE450 GC

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE450 GC (50 Hz)

Zobacz więcej ofert