C13 (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 350–450 kVA

C13 (50 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, R96/UE IIIa
Niskie zużycie paliwa, R96/UE IIIa
Napięcie
Od 380 do 415 V
Od 380 do 415 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

        
  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  •     
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  •     
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

        
  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  •     
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  •     
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą A

        
  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  •     
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  •     
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

        
  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  •     
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  •     
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

        
  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  •     
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Dane techniczne produktu C13 (50 Hz)

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, R96/UE IIIa Niskie zużycie paliwa, R96/UE IIIa
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Minimalna moc znamionowa 350 kVA 350 kVA
Maksymalna moc znamionowa 450 kVA 450 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny C13 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C13 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.12 cale 130 mm
Skok tłoka 6.18 cale 157 mm
Pojemność skokowa 762.8 in³ 12.5 l
Stopień sprężania 16.3:1 16.3:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI)
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 186.7 cale 4743 mm
Szerokość – maks. 79.3 cale 2014 mm
Wysokość – maks. 84 cale 2133 mm

C13 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Turbosprężarka
  • Rdzeń chłodnicy końcowej
  • Układ oczyszczania powietrza; do lekkiego obciążenia z jednorazowym filtrem papierowym

Panel sterowania

  • GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem

Układ wydechowy

  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta; dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa
  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą

Generator i osprzęt

  • Centrum zasilania, IP22
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Opcjonalny generator z ramą LC – stopień ochrony IP23
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania
  • Generator z ramą A – stopień ochrony IP21

Agregat prądotwórczy w obudowie

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Wymienny filtr powietrza
  • Wziernik do kontroli poziomu cieczy chłodzącej
  • Czujnik niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Zamontowany zestaw chłodnicy
  • Wskaźnik serwisowy

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Zawory spustowe oleju
  • Olej smarny
  • Chłodnica oleju

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C13 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Certyfikaty europejskie

  • Ogólnoświatowa certyfikacja dla Wspólnoty Niepodległych Państw
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Listwa zaciskowa zasilania
  • Bezpieczniki automatyczne 3-biegunowe (wartości znamionowe według IEC-100%) – wyposażone w silnik
  • Styki dodatkowe bezpiecznika automatycznego (IEC)
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy (wartości znamionowe według IEC-100%) – wyposażony w silnik
  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Wyzwalacz wzrostowy do bezpiecznika automatycznego IEC
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy (wartości znamionowe według IEC-100%)
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy (wartości znamionowe według IEC-100%) – wyposażony w silnik

Panele sterowania

  • GCCP 1.4
  • Styki bezpotencjałowe
  • Urządzenia zabezpieczające panelu sterowania: przekaźnik zwarcia doziemnego – przekaźnik upływu doziemnego – wyłączanie przeciążeniowe za pomocą wyłącznika – alarm niskiego poziomu paliwa – wyłączanie na skutek niskiego poziomu paliwa – alarm wysokiego poziomu paliwa – czujnik poziomu paliwa
  • Lokalne moduły alarmowe: lokalny wskaźnik przyzewowy
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy

Układ chłodzenia

  • Osłony
  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowy wyciszająca o dużej wydajności
  • Obudowy wyciszające

Układ wydechowy

  • Wyciszanie 10, 25 i 35 dBA
  • Tłumiki – wejściowy i wyjściowy
  • Kołnierz 6- i 8-calowy GP
  • Zestaw kolanek 6- i 8-calowych
  • Giętkie złącza, 8 cali

Układ paliwowy

  • Ręczna pompa tankowania paliwa
  • Opcjonalna podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach zgodna z normą BS799
  • Elementy sterujące systemem transferu paliwa

Generator i osprzęt

  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generator CIP z ramą A
  • Generator z ramą LC
  • Generator LC CIP
  • Grzałki uzwojenia

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Podstawa z wąskimi płozami

układ rozruchu i ładowania

  • Wyłącznik akumulatora
  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C13 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy C13 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C13 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy C13 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C13 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

Agregat prądotwórczy C13 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C13 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy C13 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C13 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C13 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert