BDP1000

Akumulatorowe systemy magazynowania energii Dwukierunkowa przetwornica mocy Cat® BDP1000

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zastosowanie
System magazynowania energii
System magazynowania energii
Typ modułu
Integralna część modułów stabilizacji sieci zasilania i zmiany czasu energii
Integralna część modułów stabilizacji sieci zasilania i zmiany czasu energii
Moc znamionowa
1000 kVA (1000 kW 1 PF)
1000 kVA (1000 kW 1 PF)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Cat

Wyższa sprawność

  • Sprawność szczytowa 98% (bez transformatora separacyjnego)
Cat

Zarządzanie magazynowaniem energii

  • Wbudowane sterowanie ładowaniem i rozładowywaniem urządzeń magazynujących energię.
  • Statyczny kompensator VAR.
  • Czterokwadrantowa regulacja współczynnika mocy wyjściowej.
  • Automatyczne zabezpieczenia anty-wyspowe spełniające wymogi UL 1741 i przywrócenie synchronizacji z siecią energetyczna.
  • Gotowość do pracy równoległej z innymi źródłami energii.
Cat

Obsługa sieci zasilania

  • Usługi pomocnicze dla sieci (współczynnik napięcia/mocy, wspomaganie częstotliwości)
  • Wiele trybów pracy:
    • Formowanie sieci
    • Stabilizacja sieci
    • Śledzenie sieci
    • Płynne przełączanie trybu
    • Wykrywanie pracy wyspowej
    • Tryb autonomiczny lub zdalnego sterowania
Cat

Falownik o wysokiej wydajności

  • Opatentowany nieliniowy spadek prędkości spowodowany przyłączeniem obciążenia pozwalający na precyzyjne sterowanie częstotliwością i napięciem w celu zapewnienia wysokiej jakości zasilania odbiorników o wysokim poziomie stanów nieustalonych.
  • Zdolność pracy w warunkach przeciążenia 1,5x.
  • 2-krotna wytrzymałość zwarciowa
Cat

Zużycie paliwa

Wbudowany układ sterowania systemu prądotwórczego, który minimalizuje zużycie paliwa i emisje następującymi metodami:
  • Praca wysokosprawnych agregatów gazowych zasilanych ubogą mieszanką w trybie wyspowym
  • Wyłączanie dowolnej liczby agregatów prądotwórczych w celu oszczędzania prądu
Cat

Zastosowane normy i certyfikaty

Atest UL zgodności z następującymi normami (proces certyfikacji nie został jeszcze zakończony):
  • UL 1741 SB
    • IEEE1547-2018
    • IEEE1547.1-2020
    • UL1998
  • CSA C22.2 No. 107.1/16
  • Znak cULus
Zgodność (spodziewana):
  • IEC62477-1
  • IEC62909

Dane techniczne produktu Dwukierunkowa przetwornica mocy Cat® BDP1000

Zastosowanie System magazynowania energii System magazynowania energii
Typ modułu Integralna część modułów stabilizacji sieci zasilania i zmiany czasu energii Integralna część modułów stabilizacji sieci zasilania i zmiany czasu energii
Moc znamionowa 1000 kVA (1000 kW 1 PF) 1000 kVA (1000 kW 1 PF)

Dwukierunkowa przetwornica mocy Cat® BDP1000 Wyposażenie standardowe

Panel

  • Kolorowy ekran dotykowy LCD 10' o wysokiej rozdzielczości

Odłącznik

  • Stycznik i ręczny odłącznik z funkcją blokowania

Ochrona

  • Elektrycznie sterowany wyłącznik z wyzwalaczem bezpiecznika automatycznego LSI

Zobacz, jak Dwukierunkowa przetwornica mocy Cat® BDP1000 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

BDP1000

BDP1000

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Dwukierunkowa przetwornica mocy Cat® BDP1000

Zobacz więcej ofert