D125 GC C7.1 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy 125 kW z silnikiem wysokoprężnym

D125 GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Napięcie
208 do 600 V
208 do 600 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą M

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.2

Panel sterowania GCCP 1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat UL 2200
  • Możliwość uzyskania certyfikacji ULC

Dane techniczne produktu D125 GC

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA) Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Minimalna moc znamionowa 125 ekW 125 ekW
Maksymalna moc znamionowa 125 ekW 125 ekW
Model silnika C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5.3 cale 135 mm
Pojemność skokowa 428 in³ 7.01 l
Stopień sprężania 16.7:1 16.7:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Sterowany elektronicznie układ paliwowy z szyną common rail Sterowany elektronicznie układ paliwowy z szyną common rail
Typ regulatora ADEM™A4 ADEM™A4
Długość – maks. 103.7 cale 2634 mm
Szerokość – maks. 51.2 cale 1300 mm
Wysokość – maks. 52.2 cale 1402 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 3099 lb 1406 kg

D125 GC Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Panele sterowania

  • Panel sterowania GCCP 1.2

Układ chłodzenia

  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworami
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami

Generator i osprzęt do generatorów

  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Klasa ochrony IP23
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • 12 przewodów

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 24-godzinnym zbiornikiem paliwa
  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą

Układ smarowania

  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Olej smarny

Mocowania

  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego
  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

D125 GC Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Demontaż alternatora
  • Opcjonalny alternator z ramą LC
  • Uzwojenie dodatkowe ramy R: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 oraz aux alt 10
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Quatrature droop king

Bezpieczniki automatyczne

  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe 250 A, 400 A i 630 A

Opcje panelu sterowania

  • Ładowarka akumulatora
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Zwarcie doziemne (tylko 2 przewody)
  • Styki bezpotencjałowe
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej
  • Upływ doziemny (tylko 2 przewody)
  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik
  • Styki regulacji prędkości
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu

Układ sterowania

  • Styki beznapięciowe dla pracy agregatu prądotwórczego
  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Statyczna ładowarka akumulatorów
  • GCCP 1.2

Układ chłodzenia

  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca, poziom 2

Opcje montażu

  • Zestaw do instalacji tłumika
  • Tłumik do wersji stosowanych w obszarach zabudowanych
  • Demontaż akumulatora
  • Demontaż tłumika przemysłowego
  • Regulator elektroniczny

Układy paliwowe

  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu
  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Kompaktowa przesuwna podstawa do zestawów otwartych
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa

Raporty z badań

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0

Ogólne

  • Osłony przed kamieniami / kołnierz transportowy chłodnicy

Ogólnoświatowe certyfikaty

  • Certyfikacja Wspólnoty Niepodległych Państw

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpiecznik automatyczny zgodny z IEC, 4-biegunowy

Akcesoria/różne

  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak D125 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat otwarty D125 GC

Agregat otwarty D125 GC

Agregat otwarty D125 GC

Agregat otwarty D125 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D125 GC
Agregat otwarty D125 GC
Agregat otwarty D125 GC
Agregat otwarty D125 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D125 GC

Zobacz więcej ofert