DE550 GC (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 550 kVA

DE550 GC (50 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
50 Hz
50 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Bez obowiązujących regulacji
Bez obowiązujących regulacji
Napięcie
Od 380 do 415 V
Od 380 do 415 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.1

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

  • Możliwość uzyskania znaku CE
  • Możliwość uzyskania certyfikatu CIS

Dane techniczne produktu DE550 GC (50 Hz)

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Bez obowiązujących regulacji Bez obowiązujących regulacji
Napięcie Od 380 do 415 V Od 380 do 415 V
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Minimalna moc znamionowa 550 kVA 550 kVA
Maksymalna moc znamionowa 550 kVA 550 kVA
Model silnika Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C13 Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny C13
Średnica cylindra 5.1 cale 130 mm
Skok tłoka 6.2 cale 157 mm
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 l
Stopień sprężania 15.8:1 15.8:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 122 cale 3100 mm
Szerokość – maks. 52.7 cale 1338 mm
Wysokość – maks. 85.4 cale 2168 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 6693 lb 3036 kg

DE550 GC (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Silnik

  • Rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy wysokoprężny Cat® C13

Panele sterowania

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Standardowy alternator z ramą A

Składowanie paliwa

  • Jednościankowy zbiornik paliwa wystarczający na 8 godzin pracy

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy
  • Połączenie uziemiające przewodu neutralnego
  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Zawory spustowe oleju
  • Chłodnica oleju
  • Olej smarny

Generator i osprzęt

  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania

Agregat prądotwórczy w obudowie

  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Zamontowany zestaw chłodnicy
  • Wskaźnik serwisowy
  • Czujnik niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Wymienny filtr powietrza
  • Wziernik do kontroli poziomu cieczy chłodzącej

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych
  • Punkty podnoszenia i wleczenia
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty
  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

DE550 GC (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Panel sterowania

  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej i napięcia
  • Moduł PLG obsługujący łączność 4G/3G/Ethernet
  • Wskaźnik przyzewowy
  • Wyłącznik awaryjny

Obudowa

  • Obudowa Cat GC

Opcje elektryczne

  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy
  • Zestyki pomocnicze:
  • Bezpiecznik automatyczny zamykany na kłódkę
  • Ładowarka akumulatora
  • Akumulator mokry

Bezpieczniki automatyczne

  • Styki dodatkowe bezpiecznika automatycznego (IEC)
  • Wyzwalacz wzrostowy do bezpiecznika automatycznego IEC
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy (wartości znamionowe według IEC-100%) – wyposażony w silnik

Alternator

  • Grzałka uzwojenia
  • AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Układ paliwowy

  • Zbiornik paliwa o podwójnych ściankach wystarczający na 8 godzin pracy
  • Jednościankowy zbiornik paliwa z systemem zapobiegania wyciekom wystarczający na 8 godzin pracy
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarmy niskiego i wysokiego poziomu paliwa
  • Ręczna pompa tankowania paliwa
  • Podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach
  • Elementy sterujące systemem transferu paliwa

Układ dolotowy powietrza

  • Jednostopniowy filtr powietrza
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Certyfikat EAC

Rozszerzony zakres obsługi gwarancyjnej

  • 3, 4, 5 i 10 lat

Układ wydechowy

  • Tłumik przemysłowy
  • Tłumik zmniejszający hałas o 10 dBA
  • Giętkie złącza, 8 cali
  • Wyciszanie 10, 25 i 35 dBA
  • Kołnierz 6- i 8-calowy GP
  • Zestaw kolanek 6- i 8-calowych

Generator i osprzęt

  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Generator CIP z ramą A
  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generator LC CIP
  • Generator z ramą LC
  • Grzałki uzwojenia

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Podstawa z wąskimi płozami

układ rozruchu i ładowania

  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A
  • Wyłącznik akumulatora
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE550 GC (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE550 GC

Obudowa agregatu prądotwórczego DE550 GC

DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE550 GC
Obudowa agregatu prądotwórczego DE550 GC

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE550 GC (50 Hz)

Zobacz więcej ofert