D150 GC C7.1 (60 Hz) | Agregat prądotwórczy 150 kW z silnikiem wysokoprężnym

D150 GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Napięcie
208 do 600 V
208 do 600 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Silnik wysokoprężny Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Alternator z ramą M

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Panel sterowania GCCP 1.2

Panel sterowania GCCP 1.2

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Układ chłodzenia

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Certyfikaty

Certyfikaty

  • Certyfikat UL 2200
  • Możliwość uzyskania certyfikacji ULC

Dane techniczne produktu D150 GC

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA) Certyfikat EPA Tier 3 Final (USA)
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Minimalna moc znamionowa 150 ekW 150 ekW
Maksymalna moc znamionowa 150 ekW 150 ekW
Model silnika C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5.31 cale 135 mm
Pojemność skokowa 428 in³ 7.01 l
Stopień sprężania 16.7:1 16.7:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Sterowany elektronicznie układ paliwowy z szyną common rail Sterowany elektronicznie układ paliwowy z szyną common rail
Typ regulatora ADEM™A4 ADEM™A4
Długość – maks. 103.7 cale 2634 mm
Szerokość – maks. 51.2 cale 1300 mm
Wysokość – maks. 52.2 cale 1402 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 3443 lb 1562 kg

D150 GC Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Panele sterowania

  • Panel sterowania GCCP 1.2

Układ chłodzenia

  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworami
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości

Generator i osprzęt do generatorów

  • 12 przewodów
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Klasa ochrony IP23
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą
  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 24-godzinnym zbiornikiem paliwa

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Mocowania

  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

D150 GC Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Uzwojenie dodatkowe ramy R: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 oraz aux alt 10
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Quatrature droop king
  • Demontaż alternatora
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)

Bezpieczniki automatyczne

  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe 250 A, 400 A i 630 A

Opcje panelu sterowania

  • Ładowarka akumulatora
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Upływ doziemny (tylko 2 przewody)
  • Zwarcie doziemne (tylko 2 przewody)
  • Styki regulacji prędkości
  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik
  • Styki bezpotencjałowe

Układ sterowania

  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Statyczna ładowarka akumulatorów
  • Styki beznapięciowe dla pracy agregatu prądotwórczego

Układ chłodzenia

  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowa wyciszająca, poziom 2

Opcje montażu

  • Regulator elektroniczny
  • Tłumik do wersji stosowanych w obszarach zabudowanych
  • Demontaż tłumika przemysłowego
  • Zestaw do instalacji tłumika
  • Demontaż akumulatora

Układy paliwowe

  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG
  • Kompaktowa przesuwna podstawa do zestawów otwartych
  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa

Raporty z badań

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Ogólne

  • Osłony przed kamieniami / kołnierz transportowy chłodnicy

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpiecznik automatyczny zgodny z IEC, 4-biegunowy

Akcesoria/różne

  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak D150 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat otwarty D150 GC

Agregat otwarty D150 GC

Agregat otwarty D150 GC

Agregat otwarty D150 GC

Obudowa

Obudowa

Agregat otwarty D150 GC
Agregat otwarty D150 GC
Agregat otwarty D150 GC
Agregat otwarty D150 GC
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D150 GC

Zobacz więcej ofert