DE22E3 (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 22 kVA

Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C2.2 | DE22E3

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Minimalna moc znamionowa
20 kVA
20 kVA
Maksymalna moc znamionowa
22 kVA
22 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Odpowiednik normy R96 / IIIa UE
Odpowiednik normy R96 / IIIa UE

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 22 kVA

Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym C2.2 zapewniający niezawodne zasilanie 22,0 kVA o częstotliwości 50 Hz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi normy ISO 8528-5 dla stanów nieustalonych. Agregat prądotwórczy DE22E3 spełnia wymogi normy emisji Stage IIIA (UE).

Korzyści

Nadaje się do stosowania Do pracy w trudnych warunkach i w środowiskach testowych

Zoptymalizowane Paliwo zużycie paliwa

Niezawodność testowana przez ponad 500 Liczba godzin

Dane techniczne produktu C2.2 | DE22E3

Minimalna moc znamionowa 20 kVA 20 kVA
Maksymalna moc znamionowa 22 kVA 22 kVA
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Odpowiednik normy R96 / IIIa UE Odpowiednik normy R96 / IIIa UE
Napięcie 200 do 400 V 200 do 400 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe

C2.2 | DE22E3 Wyposażenie standardowe

Silnik

  • Układ elektryczny na prąd stały 12 V

Układ wydechowy

  • Suche kolektory wylotowe

Układ paliwowy

  • Urządzenie uruchamiające z elektronicznym sterowaniem

C2.2 | DE22E3 Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Adaptery na wlocie powietrza

Układ chłodzenia

  • Złącza wlotowe i wylotowe

Układ wydechowy

  • Giętkie złącze

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C2.2 | DE22E3 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

D20

D20

D20
D20

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C2.2 | DE22E3

Zobacz więcej ofert