C7.1 (50 Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 135–220 kVA

C7.1 (50 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Brak regulacji, Stage IIIA UE
Brak regulacji, Stage IIIA UE
Napięcie
110 do 480 V
110 do 480 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą M

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
  • Zdjęcie może nie przedstawiać faktycznego produktu
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Wszechstronnie przetestowany prototyp, na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne

Dane techniczne produktu C7.1 (50 Hz)

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Brak regulacji, Stage IIIA UE Brak regulacji, Stage IIIA UE
Napięcie 110 do 480 V 110 do 480 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Minimalna moc znamionowa 135 kVA 135 kVA
Maksymalna moc znamionowa 220 kVA 220 kVA
Model silnika Cat® C7.1 Cat® C7.1
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Skok tłoka 5.3 cale 135 mm
Pojemność skokowa 427.8 in³ 7 l
Stopień sprężania 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni
Typ regulatora Mechaniczne Mechaniczne
Długość – maks. 98.4 cale 2500 mm
Szerokość – maks. 52 cale 1320 mm
Wysokość – maks. 64 cale 1626 mm

C7.1 (50 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Panele sterowania

  • EMCP 4.1

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworami
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości

Układ paliwowy

  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa
  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Generator i osprzęt do generatorów

  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu
  • 12 przewodów

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Układ smarowania

  • Przewód spustowy oleju z zaworem
  • Olej smarny

Generatory i osprzęt do generatorów

  • Klasa ochrony IP23
  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży

Mocowania

  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C7.1 (50 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Opcjonalny alternator z ramą LC
  • Opcjonalny alternator z ramą LC z zabezpieczeniem izolacji do terenów nadmorskich
  • Uzwojenie dodatkowe ramy R: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 oraz aux alt 10
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Quatrature droop king
  • Demontaż alternatora
  • Grzałka antykondensacyjna

Bezpieczniki automatyczne

  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe 250 A, 400 A i 630 A
  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym

Układ sterowania

  • 1000001235
  • Statyczna ładowarka akumulatorów
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Styki beznapięciowe dla pracy agregatu prądotwórczego

Opcje panelu sterowania

  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik

Układ chłodzenia

  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Opcje wynajmu (tylko CAE) – podnośnik jednopunktowy
  • Opcje wynajmu (TYLKO CAE) – pakiet do wypożyczania
  • Opcje wynajmu (tylko CAE) – gniazda CEE do obudowy
  • Obudowa wyciszająca, poziom 2
  • Obudowa wyciszająca, poziom 1
  • Opcje wynajmu (tylko CAE) – płyta zaślepiająca gniazdo

Certyfikaty europejskie

  • Modernizacja do zestawu STD dla CE

Układy paliwowe

  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG
  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Kompaktowa przesuwna podstawa do zestawów otwartych

Ogólnoświatowe certyfikaty

  • Certyfikacja Wspólnoty Niepodległych Państw

Opcje montażu

  • Regulator elektroniczny
  • Demontaż tłumika przemysłowego
  • Tłumik do wersji stosowanych w obszarach zabudowanych
  • Demontaż akumulatora
  • Zestaw do instalacji tłumika

Raporty z badań

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Ogólne

  • Osłony przed kamieniami / kołnierz transportowy chłodnicy

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpiecznik automatyczny zgodny z IEC, 4-biegunowy

Akcesoria/różne

  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem

Zobacz, jak C7.1 (50 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z lewej strony

Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z prawej strony

Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z tyłu, z lewej strony
Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z prawej strony
Agregat prądotwórczy C7.1 napędzany silnikiem wysokoprężnym, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C7.1 (50 Hz)

Zobacz więcej ofert