3516B (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1640–2250kW

3516B (60 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie gotowości
2250 ekW
2250 ekW
Podst. moc znamionowa
1825 ekW
1825 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji

Dane techniczne produktu 3516B (60 Hz)

Moc znamionowa w trybie gotowości 2250 ekW 2250 ekW
Podst. moc znamionowa 1825 ekW 1825 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Napięcie 380 do 13 800 V 380 do 13 800 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe Zasilanie rezerwowe, o krytycznym znaczeniu, podstawowe, ciągłe
Maksymalna moc znamionowa 2250 ekW 2250 ekW
Minimalna moc znamionowa 1640 ekW 1640 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny 3516B z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-16), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 6.69 in 170 mm
Skok tłoka 7.48 in 190 mm
Pojemność skokowa 4210.64 in 69 l
Stopień sprężania Stand. 14,0:1 HD 15,5:1 Stand. 14,0:1 HD 15,5:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy Elektroniczny wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy
Typ regulatora Adem™ 3 Adem™ 3
Długość – maks. 251.4 in 6385 mm
Szerokość – maks. 90 in 2286 mm
Wysokość – maks. 98.2 in 2494 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 31270 lb 14180 kg

Zobacz, jak 3516B (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z tyłu, z prawej strony

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z tyłu, z lewej strony

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B, przód, lewa strona

Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B, przód, prawa strona

Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z tyłu, z prawej strony
Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem wysokoprężnym 3516B, widok z tyłu, z lewej strony
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B, przód, lewa strona
Agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym 3516B, przód, prawa strona

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516B (60 Hz)

Zobacz więcej ofert