DG175 GC (jednofazowy)

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi DG175 GC (jednofazowy)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Klasa gazu ziemnego
175 ekW
175 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Zasilany gazem ziemnym agregat prądotwórczy 175kW

Linia generatorów Cat® z zapłonem iskrowym do zastosowań stacjonarnych charakteryzuje się wzbudzeniem magnesem trwałym, uzwojeniem tłumiącym, przekrzywionym stojanem, regulacją napięcia za pomocą sterownika EMCP, izolacją uzwojenia klasy H i podskokiem uzwojenia 2/3.

Korzyści

Do 790 skVA przy 30% spadku napięcia

Może uruchomić połączone silniki o dużej mocy w czasie krótkich przerw zasilania

Posiada certyfikaty EPA Stacjonarne urządzenie awaryjne

Spełnia wymogi norm emisji niezbędnych do uzyskania lokalnych pozwoleń

Cechy alternatora Klasa H Izolacja

Najwyższa klasa zapewnia trwałość alternatora

Dane techniczne produktu DG175 GC (jednofazowy)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Klasa gazu ziemnego 175 ekW 175 ekW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Pojemność skokowa 864.71 in 14.17 l
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Model silnika G14.2L, rzędowy, 6-cylindrowy, 4-suwowy, z zapłonem iskrowym G14.2L, rzędowy, 6-cylindrowy, 4-suwowy, z zapłonem iskrowym
Układ paliwowy Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Typ regulatora Elektroniczne Elektroniczne
Stopień sprężania 9.5:1 9.5:1
Średnica cylindra 5.31 in 134.87 mm
Skok tłoka 6.5 in 165.1 mm
Długość 127.95 in 3250 mm
Szerokość 52.93 in 1344.5 mm
Wysokość 67.37 in 1711.2 mm
Masa 5756 lb 2610.9 kg

DG175 GC (jednofazowy) Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Zamknięty system odzyskiwania cieczy chłodzącej
  • Płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego 50/50

Rozruch/ładowanie

  • Alternator ładowania akumulatorów
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym
  • Kable do akumulatorów
  • Układ elektryczny silnika

Paliwo

  • Wstępne i pomocnicze odcięcie paliwa
  • Przełącznik ciśnieniowy niskiego poziomu paliwa

Generator

  • Materiał izolacyjny klasy H

Regulator

  • Regulator elektroniczny (nieregulowany)

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Montaż

  • Izolatory drgań (typ krążkowy)

DG175 GC (jednofazowy) Wyposażenie dodatkowe

Ogólne

  • Certyfikat CSA
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Nadaje się do użycia jako wyposażenie serwisowe (SUSE)

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DG175 GC (jednofazowy) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Otwarty agregat prądotwórczy

Obudowa

Otwarty agregat prądotwórczy
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DG175 GC (jednofazowy)

Zobacz więcej ofert