DG350 GC (3-fazowy)

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi DG350 GC (3-fazowy)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Klasa gazu ziemnego
350 eKW
350 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Zasilany gazem ziemnym agregat prądotwórczy 350kW

Linia generatorów Cat® z zapłonem iskrowym do zastosowań stacjonarnych charakteryzuje się wzbudzeniem magnesem trwałym, uzwojeniem tłumiącym, przekrzywionym stojanem, regulacją napięcia za pomocą sterownika EMCP, izolacją uzwojenia klasy H i podskokiem uzwojenia 2/3.

Korzyści

Do 1414 skVA przy 30% spadku napięcia

Może uruchomić połączone silniki o dużej mocy w czasie krótkich przerw zasilania

Posiada certyfikaty EPA Stacjonarne urządzenie awaryjne

Spełnia wymogi norm emisji niezbędnych do uzyskania lokalnych pozwoleń

Cechy alternatora Klasa H Izolacja

Najwyższa klasa zapewnia trwałość alternatora

Dane techniczne produktu DG350 GC (3-fazowy)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Klasa gazu ziemnego 350 eKW 350 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Gaz ziemny
Pojemność skokowa 1336.42 in³ 21.9 l
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Model silnika G21.9L zapłon iskrowy G21.9L zapłon iskrowy
Stopień sprężania 10.1 10.1
Układ paliwowy Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół Gaźnik, w którym mieszanka przepływa w dół
Typ regulatora Elektroniczne Elektroniczne
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Średnica cylindra 5.03 in 128 mm
Skok tłoka 5.6 in 142 mm
Długość 154.4 in 3923 mm
Szerokość 71 in 1803 mm
Wysokość 67.6 in 1716 mm
Masa 8274 lb 3753 kg

DG350 GC (3-fazowy) Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Zamknięty system odzyskiwania cieczy chłodzącej
  • Płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego 50/50
  • Chłodnica montowana fabrycznie
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami zabezpieczającymi
  • Standardowe temperatury otoczenia do 50°C (122°F)

Wlot powietrza

  • Filtr powietrza z pojedynczym wkładem

Paliwo

  • Wstępne i pomocnicze odcięcie paliwa
  • Test ciśnieniowy paliwa
  • Przełącznik ciśnieniowy niskiego poziomu paliwa
  • Podwójne zawory odcinające
  • Złącze NPT
  • Gaz ziemny lub para LP

Układ wydechowy

  • Wylot wydechu z 3-calowym przewodem

Generator

  • W pełni obciążalny alternator
  • Materiał izolacyjny klasy H
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Zintegrowany regulator napięcia
  • Materiał izolacyjny klasy H
  • Klasa ochrony IP23
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • W pełni obciążalny alternator

Elementy sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Montaż

  • Izolator drgań (typ krążkowy)
  • Gumowe izolatory drgań

Rozrusznik elektryczny i/lub wstępne smarowanie

  • Układ elektryczny silnika
  • Kable do akumulatorów
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym

Energia elektryczna – prefiks numeru seryjnego pakietu

  • Alternator ładowania akumulatorów

Regulator

  • Regulator elektroniczny (nieregulowany)

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Rozruch/ładowanie

  • 12-woltowy rozrusznik
  • Akumulatory, szafa i przewody

DG350 GC (3-fazowy) Wyposażenie dodatkowe

Rozruch/ładowanie

  • Alternator
  • Ładowarka akumulatora – certyfikat UL, 10 A
  • Nagrzewnica akumulatora
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Ogólne

  • Pakiet zgodny z normą UL 2200
  • Certyfikat CSA
  • Nadaje się do użycia jako wyposażenie serwisowe (SUSE)
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Termiczno magnetyczny lub elektroniczny wyłącznik samoczynny MCCBs
  • Wyzwalacz wzrostowy i dodatkowy przerywacz
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PM, Permanent Magnet)
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Grzałka antykondensacyjna

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DG350 GC (3-fazowy) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Otwarty agregat prądotwórczy

Obudowa

Otwarty agregat prądotwórczy
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DG350 GC (3-fazowy)

Zobacz więcej ofert