DG230 GC (3-fazowy)

Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi DG230 GC (3-fazowy)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Częstotliwość
60 Hz
60 Hz
Klasa gazu ziemnego
230 eKW
230 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego

Podsumowanie

Zasilany gazem ziemnym agregat prądotwórczy 230kW

Linia generatorów Cat® z zapłonem iskrowym do zastosowań stacjonarnych charakteryzuje się wzbudzeniem magnesem trwałym, uzwojeniem tłumiącym, przekrzywionym stojanem, regulacją napięcia za pomocą sterownika EMCP, izolacją uzwojenia klasy H i podskokiem uzwojenia 2/3.

Korzyści

Do 908 skVA przy 30% spadku napięcia

Może uruchomić połączone silniki o dużej mocy w czasie krótkich przerw zasilania

Posiada certyfikaty EPA Stacjonarne urządzenie awaryjne

Spełnia wymogi norm emisji niezbędnych do uzyskania lokalnych pozwoleń

Cechy alternatora Klasa H Izolacja

Najwyższa klasa zapewnia trwałość alternatora

Dane techniczne produktu DG230 GC (3-fazowy)

Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Klasa gazu ziemnego 230 eKW 230 eKW
Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego Certyfikat EPA (USA) dla systemów niesłużących do zasilania awaryjnego
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Typ regulatora Elektroniczne Elektroniczne
Średnica cylindra 1463.1 mm 138.74 in
Skok tłoka 1728.3 mm 57.6 in
Długość 2887 kg 68.04 in
Szerokość 57.6 in 6364 lb
Wysokość 68.04 in 1728.3 mm
Masa 6364 lb 2887 kg

DG230 GC (3-fazowy) Wyposażenie standardowe

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana fabrycznie
  • Zamknięty system odzyskiwania cieczy chłodzącej
  • Płyn niezamarzający na bazie glikolu etylenowego 50/50
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami zabezpieczającymi
  • Standardowe temperatury otoczenia do 50°C (122°F)

Wlot powietrza

  • Filtr powietrza z pojedynczym wkładem

Paliwo

  • Przełącznik ciśnieniowy niskiego poziomu paliwa
  • Wstępne i pomocnicze odcięcie paliwa
  • Test ciśnieniowy paliwa
  • Podwójne zawory odcinające
  • Gaz ziemny lub para LP
  • Złącze NPT

Generator

  • Materiał izolacyjny klasy H
  • W pełni obciążalny alternator
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Materiał izolacyjny klasy H
  • W pełni obciążalny alternator
  • Zintegrowany regulator napięcia
  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • Klasa ochrony IP23

Układ wydechowy

  • Wylot wydechu z 3-calowym przewodem

Elementy sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Montaż

  • Izolator drgań (typ krążkowy)
  • Gumowe izolatory drgań

Energia elektryczna – prefiks numeru seryjnego pakietu

  • Alternator ładowania akumulatorów

Rozrusznik elektryczny i/lub wstępne smarowanie

  • Kable do akumulatorów
  • Układ elektryczny silnika
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym
  • Rozrusznik włączana zaworem elektromagnetycznym

Regulator

  • Regulator elektroniczny (nieregulowany)

Panel sterowania

  • Sterownik agregatu prądotwórczego z serii EMCP 4.2

Rozruch/ładowanie

  • Akumulatory, szafa i przewody
  • 12-woltowy rozrusznik

DG230 GC (3-fazowy) Wyposażenie dodatkowe

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica akumulatora
  • Alternator
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Ładowarka akumulatora – certyfikat UL, 10 A

Ogólne

  • Nadaje się do użycia jako wyposażenie serwisowe (SUSE)
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Certyfikat CSA
  • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200

Generator

  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wyzwalacz wzrostowy i dodatkowy przerywacz
  • Termiczno magnetyczny lub elektroniczny wyłącznik samoczynny MCCBs
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PM, Permanent Magnet)
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Generatory nadmiarowe i klasy premium

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DG230 GC (3-fazowy) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Otwarty agregat prądotwórczy

Obudowa

Otwarty agregat prądotwórczy
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DG230 GC (3-fazowy)

Zobacz więcej ofert