Zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi C13 (50 Hz) China Non Road Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 350–450 kVA

C13 (50 Hz) China Non Road

Najważniejsze cechy w skrócie

Zespół agregatów prądotwórczych Cat
Silnik wysokoprężny Cat
Alternator SR5
Panel sterowania zespołu EMCP
Układ chłodzenia
Certyfikaty
Jedno wiarygodne źródło
Wsparcie techniczne na całym świecie

Dane techniczne produktu C13 (50 Hz) China Non Road

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatu prądotwórczego

C13 (50 Hz) China Non Road Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza; do lekkiego obciążenia z jednorazowym filtrem papierowym
  • Turbosprężarka
  • Rdzeń chłodnicy końcowej

Panel sterowania

  • EMCP 4.2

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o zwiększonej trwałości

Układ wydechowy

  • Przewód układu wydechowego ze stali nierdzewnej, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta; dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody i filtrem pomocniczym
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Pompa tankowania paliwa
  • Stalowa chłodnica paliwa z 8-godzinnym zbiornikiem paliwa o pojedynczych ściankach

Generator i osprzęt

  • Zintegrowany regulator napięcia
  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania
  • Generator z ramą A – stopień ochrony IP21
  • Centrum zasilania, IP22
  • Opcjonalny generator z ramą LC – stopień ochrony IP23
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Zawory spustowe oleju

Agregat prądotwórczy w obudowie

  • Wskaźnik serwisowy
  • Wymienny filtr powietrza
  • Wziernik do kontroli poziomu cieczy chłodzącej
  • Czujnik niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem
  • Zamontowany zestaw chłodnicy

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych pomiędzy podstawą a silnikiem-generatorem obejmują elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C13 (50 Hz) China Non Road Wyposażenie dodatkowe

Certyfikaty europejskie

  • Certyfikat globalny CIS
  • Certyfikat zgodności z normami UE

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

Bezpieczniki automatyczne

  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy (IEC-100%) – wyposażony w silnik
  • Bezpiecznik automatyczny 3-biegunowy (znamionowe IEC-100%)
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy (IEC-100%) – wyposażony w silnik
  • Styki dodatkowe bezpiecznika automatycznego (IEC)
  • Wyzwalacz wzrostowy do bezpiecznika automatycznego IEC
  • Bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy (znamionowe IEC-100%) – wyposażony w silnik

Panele sterowania

  • Lokalne moduły alarmowe: lokalny wskaźnik przyzewowy
  • Styki bezpotencjałowe
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Urządzenia zabezpieczające panelu sterowania: przekaźnik zwarcia doziemnego – przekaźnik upływu doziemnego – wyłączanie przeciążeniowe za pomocą wyłącznika – alarm niskiego poziomu paliwa – wyłączanie na skutek niskiego poziomu paliwa – alarm wysokiego poziomu paliwa – czujnik poziomu paliwa
  • Zdalny wskaźnik przyzewowy

Układ chłodzenia

  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej
  • Osłony

Obudowy

  • Obudowy wyciszająca o dużej wydajności
  • Obudowy wyciszające

Układ wydechowy

  • Wyciszanie 10, 25 i 35 dBA
  • Tłumiki – wejściowy i wyjściowy
  • Kołnierz 6- i 8-calowy GP
  • Giętkie złącza, 8 cali
  • Zestaw kolanek 6- i 8-calowych

Układ paliwowy

  • Elementy sterujące systemem transferu paliwa
  • Podstawa zintegrowanego zbiornika paliwa o podwójnych ściankach
  • Ręczna pompa tankowania paliwa

Generator i osprzęt

  • Grzałki uzwojenia
  • Generator z ramą LC
  • Generator przewymiarowany z ramą LC
  • Generator LC CIP
  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Generator CIP z ramą A
  • Generator z magnesem trwałym
  • Ochrona przed wniknięciem

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Podstawa z wąskimi płozami

Układ rozruchu i ładowania

  • Pojedyncza ładowarka akumulatora 5 A
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Odłącznik akumulatorów

Zobacz, jak C13 (50 Hz) China Non Road wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C13 (50 Hz) China Non Road

Zobacz więcej ofert