XQP20 | Agregat prądotwórczy 20 kVA EU Stage V na wynajem

XQP20 EU Stage V Mobilne agregaty prądotwórcze

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc znamionowa w trybie podstawowym
20 kVA
20 kVA
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz
Napięcie
220–415 V
220–415 V

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 13

Cat

Gotowość do wypożyczenia

Solidny, trwały produkt z gamą funkcji gotowych do wypożyczania, które spełniają wymagania i zastosowania robocze.
Cat

Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa

Stage V (EU).
Cat

Silnik wysokoprężny Cat C2.2

Sprawdzona niezawodność w gałęziach przemysłu.
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

Łatwe w użyciu cyfrowe elementy sterujące.
Cat

Generator Cat LC1100

Automatyczny regulator napięcia zapewniający szybką reakcję w wymagających zastosowaniach.
Cat

Solidna obudowa ocynkowana

Blokuje korozję podczas działania. Zapobiega przedostawaniu się wody, zapewnia bezpieczeństwo i wycisza.

Dane techniczne produktu XQP20 EU Stage V

Moc znamionowa w trybie podstawowym 20 kVA 20 kVA
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Napięcie 220–415 V 220–415 V
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa Stage V (EU) Stage V (EU)
Silnik Cat® C2.2 Cat® C2.2
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy
Normy emisji Stage V (EU) Stage V (EU)
Szerokość 39.1 cale 1001 mm
Wysokość 50.1 cale 1300 mm
Długość 67.1 cale 1718 mm
Masa – z olejem smarowym i cieczą chłodzącą 1793 lb 815 kg
100% obciążenia 50 Hz 1.45 gal/hr 5.5 l/hr
75% obciążenia 50 Hz 1.05 gal/hr 4 l/hr
Poziom hałasu z odległości 1 m (3 stopy), 75% wartości znamionowej (50Hz) 65 dB(A) 65 dB(A)

XQP20 EU Stage V Wyposażenie standardowe

Silnik wysokoprężny Cat® C2.2

  • Wolnossący
  • Regulator mechaniczny

Alternator

  • Rama LC1100
  • Zabezpieczenie izolacji do terenów nadmorskich

Panel sterowania

  • Cyfrowy sterownik GCCP 1.3 zamontowany na agregacie

Filtr powietrza

  • Oczyszczacz powietrza, cyklonowy/papierowy z filtrem przeciwpyłowym i wskaźnikiem serwisowym.

Zdalne monitorowanie CAT Connect

  • Zapewnia monitorowanie i zarządzanie pakietem

Układ chłodzenia

  • Zamontowany zestaw chłodnicy z pionowym przepływem powietrza. Napełniona fabrycznie
  • Szeroki zakres warunków otoczenia

Układ ładowania/rozruchu

  • Alternator ładowania; 12 V z regulatorem i osłonami paska

Układ paliwowy

  • Dwuścienny zbiornik paliwa na 12 godzin z wewnętrznym wlewem paliwa
  • Wstępny i pomocniczy filtr paliwa zamontowane w silniku

Rozkład

  • Oddzielna solidna obudowa stalowa panelu sterowania i panelu rozdzielczego
  • Główny bezpiecznik automatyczny 4-biegunowy 40 A

Obudowa

  • Obudowa wyciszająca ze stali galwanizowanej charakteryzująca się wyjątkowym tłumieniem hałasu
  • Szczelne zatrzaski zaciskowe na ćwierć obrotu z możliwością zamykania na klucz lub kłódkę

Olej smarny

  • Filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania oleju zamontowane na silniku. Napełniona fabrycznie

Ogólne

  • Testowany i sprawdzony fabrycznie.
  • Pełna gwarancja producenta

XQP20 EU Stage V Wyposażenie dodatkowe

Rozkład

  • Skrzynka gniazd CE z wbudowanym zabezpieczeniem MCB i RCBO

Opcjonalny pakiet do paliwa

  • Wbudowany w płycie 3-drożny zawór do zewnętrznego przyłącza paliwa, elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa i nadajnik poziomu w płaszczu

Opcjonalny pakiet zaworów spustowych

  • Spusty oleju i cieczy chłodzącej doprowadzone przewodami do ramy głównej

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak XQP20 EU Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20
XQP20
XQP20
XQP20

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  XQP20 EU Stage V

Zobacz więcej ofert