Agregaty prądotwórcze C15 | Agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 320–500 kW

C15 (60 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA (UE)
Niskie zużycie paliwa, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA (UE)
Napięcie
208 do 600 V
208 do 600 V
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą A

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

UL2200; CSA 22.2; certyfikat zgodności - IBC Seismic; Dual IBC i HCAI

Dane techniczne produktu C15 (60 Hz)

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA (UE) Niskie zużycie paliwa, Tier 2, Tier 3, Stage IIIA (UE)
Napięcie 208 do 600 V 208 do 600 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 500 ekW 500 ekW
Minimalna moc znamionowa 320 ekW 320 ekW
Model silnika Silnik wysokoprężny C15 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C15 z chłodnicą końcową powietrza doładowującego z chłodzeniem powietrznym (ATAAC), rzędowy, sześciocylindrowy (I-6), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm
Skok tłoka 6.75 cale 171.4 mm
Pojemność skokowa 927.56 in³ 15.2 l
Stopień sprężania 16.1:1 16.1:1
Ssanie Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej Chłodzenie powietrzem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej
Układ paliwowy Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI) Uruchamiany mechanicznie i sterowany elektronicznie wtrysk paliwa za pomocą pompowtryskiwaczy (MEUI)
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – maks. 168.2 cale 4273 mm
Szerokość – maks. 81 cale 2058 mm
Wysokość – maks. 126.3 cale 3209 mm

C15 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Wlot powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza

Układ powietrzny

  • Turbosprężarka
  • Układ oczyszczania powietrza – jednorazowy filtr papierowy bez pojemnika metalowego
  • Rdzeń chłodnicy końcowej

Panel sterowania

  • GCCP 1.3
  • Sterownik zespołu prądotwórczego GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Chłodnica montowana do zestawu
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłoną
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworem

Układ wydechowy

  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa
  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą
  • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Paliwo

  • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody
  • Pompa zasilająca układu paliwowego

Układ paliwowy

  • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody i filtrem pomocniczym
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Pompa tankowania paliwa
  • Elastyczne przewody paliwowe
  • Chłodnica oleju

Generator

  • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat
  • Moduł regulacji obciążenia łagodzi efekt podłączenia odbiornika i skraca czas powrotu silnika do normalnej charakterystyki pracy
  • Klasa ochrony IP23

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Szyna zbiorcza

Generator i osprzęt

  • Obowiązkowa opcja bezpiecznika automatycznego, IEC, 3-biegunowego, zamontowanego w centrum zasilania
  • Zintegrowany regulator napięcia (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Opcjonalny generator z ramą LC – stopień ochrony IP23
  • Centrum zasilania, IP22
  • Generator z ramą A – stopień ochrony IP21

Montaż

  • Gumowe izolatory drgań

Układ sterowania

  • Regulator elektroniczny Cat (ADEM A4)

Układ smarowania

  • Chłodnica oleju
  • Zawory spustowe oleju

Mocowania

  • Wbudowane izolatory drgań liniowych pomiędzy podstawą a silnikiem-generatorem obejmują elementy do podnoszenia i zakończenia przewodów spustowych płynu chłodzącego i oleju smarowego

Rozruch/ładowanie

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody
  • 24-woltowy rozrusznik
  • Akumulatory

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, Caterpillar: żółty
  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

C15 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym wkładem
  • Układ oczyszczania powietrza z podwójny wkładem

Certyfikaty

  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Ogólnoświatowa certyfikacja dla Wspólnoty Niepodległych Państw

Bezpieczniki automatyczne

  • Wyzwalacz wzrostowy do bezpiecznika automatycznego IEC
  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – wyposażone w silnik
  • Styki pomocnicze, bezpiecznik automatyczny
  • Bezpieczniki automatyczne 3-biegunowe (wartości znamionowe według IEC-100%) – wyposażone w silnik
  • Bezpieczniki automatyczne 3-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – montowane w obudowie
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe (znamionowe IEC-100%) – montowane w obudowie
  • Listwa zaciskowa zasilania

Generator

  • Generatory nadmiarowe i klasy premium
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Wzbudzenie: [ ] Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG, Permanent Magnet Excitation) [ ] Wzbudzenie wewnętrzne (IE, Internally Excited)

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
  • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Panele sterowania

  • GCCP 1.4
  • Styki bezpotencjałowe
  • Lokalny wskaźnik przyzewowy
  • Zdalny wskaźnik przyzwowy
  • Alarm lokalny
  • Wyświetlacze temperatury oleju
  • Urządzenia zabezpieczające: przekaźnik zwarcia doziemnego – przekaźnik upływu doziemnego – wyłączanie przeciążeniowe za pomocą wyłącznika – alarm niskiego poziomu paliwa – wyłączanie na skutek niskiego poziomu paliwa – alarm wysokiego poziomu paliwa – czujnik poziomu paliwa

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Alternator
  • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
  • Ładowanie akumulatorów
  • Nadmiarowe akumulatory

Układ chłodzenia

  • Osłony
  • Kołnierz kanału chłodnicy
  • Alarm niskiej temperatury cieczy chłodzącej

Obudowy

  • Obudowy wyciszające
  • Obudowy wyciszająca o dużej wydajności

Ogólne

  • Obudowa wyciszająca, zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi lub skrajnymi warunkami pogodowymi
  • Certyfikat CSA
  • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Deklaracja zgodności EWG
  • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
  • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
  • Zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach ustawiane na podłożu
  • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
  • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
  • Zintegrowane zbiorniki paliwa o pojedynczych lub podwójnych ściankach
  • Łoże wąskie, szerokie lub na płozach
  • Pakiet zgodny z normą UL 2200

Układ wydechowy

  • Tłumiki przemysłowe, dla terenów mieszkaniowych, o zwiększonej skuteczności
  • Tłumik montowany na silniku
  • Tłumiki wejściowe i wyjściowe – wyciszanie 10, 25 i 35 dBA
  • Zestaw kolanek 6- i 8-calowych
  • Osłony kolektora i turbosprężarki
  • Giętkie złącza
  • Kołnierz 6- i 8-calowy GP

Układ paliwowy

  • Ręczna pompa tankowania paliwa
  • Podstawa zbiornika paliwa o podwójnych ściankach
  • Elementy sterujące systemem transferu paliwa

Generator i osprzęt

  • Grzałki uzwojenia
  • Generator z wzbudzeniem magnesem trwałym (PMG)
  • Ochrona przed wniknięciem
  • Generator z ramą LC
  • Generator przewymiarowany z ramą A
  • Generator CIP z ramą LC
  • Generator CIP z ramą A
  • Generator przewymiarowany z ramą LC

Układ smarowania

  • Ręczna pompa w zbiorniku chłodziwa

Mocowania

  • Wąska podstawa przesuwna – zastępuje standardową podstawę zbiornika paliwa

Test/raporty specjalne

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8

Układ rozruchu i ładowania

  • Jedna ładowarka akumulatora 5 A
  • Wyłącznik akumulatora
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C15 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C15, widok z tyłu, z prawej strony

C15, widok z tyłu, z lewej strony

C15, widok z przodu, z prawej strony

C15, widok z tyłu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

C15, widok z tyłu, z prawej strony
C15, widok z tyłu, z lewej strony
C15, widok z przodu, z prawej strony
C15, widok z tyłu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C15 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert