C7.1 (60Hz) | Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 114–200kW

C7.1 (60 Hz) Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Tier 3
Tier 3
Napięcie
208 do 480 V
208 do 480 V
Częstotliwość
60 Hz
60 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zespół agregatów prądotwórczych Cat

  • Zespoły agregaty prądotwórczych Cat przechodzą pełne badania typu
  • Przyjmuje 100% obciążenia blokami w jednym kroku i spełnia wymagania normy NFPA110 dotyczące obciążania
  • Zgodny z wymogami normy ISO 8528-5 dla stanu ustalonego i nieustalonego
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator z ramą R

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP 1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
  • Zdjęcie może nie przedstawiać faktycznego produktu
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 55°C (131°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

Dealerzy Cat oferują różnorodne usługi wsparcia posprzedażnego, w tym umowy na konserwacje i naprawy. Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach. Program Caterpillar S•O•S℠ pozwala ekonomicznie sprawdzić kondycję wewnętrznych podzespołów silnika, nawet przy obecności niepożądanych płynów i ubocznych produktów spalania

Dane techniczne produktu C7.1 (60 Hz)

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Tier 3 Tier 3
Napięcie 208 do 480 V 208 do 480 V
Częstotliwość 60 Hz 60 Hz
Prędkość 1800 obr./min 1800 obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe Zasilanie rezerwowe, zasilanie podstawowe
Maksymalna moc znamionowa 200 ekW 200 ekW
Minimalna moc znamionowa 114 ekW 114 ekW
Model silnika C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny C7.1 I-6, 4-suwowy silnik wysokoprężny
Średnica cylindra 4.13 cale 105 mm
Skok tłoka 5.31 cale 135 mm
Pojemność skokowa 427.8 in³ 7.01 l
Stopień sprężania 16.5:1 16.5:1
Ssanie Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze Turbosprężarka i chłodnica końcowa typu powietrze-powietrze
Układ paliwowy Szyna paliwowa Common Rail Szyna paliwowa Common Rail
Typ regulatora ADEM™A4 ADEM™A4
Długość – maks. 98.4 cale 2500 mm
Szerokość – maks. 52 cale 1320 mm
Wysokość – maks. 64 cale 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza; do lekkich zastosowań z wymiennym wkładem

Panele sterowania

  • GCCP 1.3

Układ chłodzenia

  • Chłodnica i wentylator chłodzący z osłonami
  • Przewód spustowy cieczy chłodzącej z zaworami
  • Napęd wentylatora, napęd alternatora ładującego akumulator
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o wydłużonej trwałości

Generator i osprzęt do generatorów

  • Bezpiecznik automatyczny, IEC, 3 biegunowy, zamontowany w panelu wieży
  • 12 przewodów
  • Klasa ochrony IP23
  • Regulator napięcia (wykrywanie jednofazowe)
  • Odseparowany panel niskonapięciowych przewodów elektrycznych (AC/DC)
  • Panel wieży, IP22, dolne doprowadzenie przewodu

Układ wydechowy

  • Końcówka przewodu sztywnego, uszczelki, osłona przeciwdeszczowa i kołnierz układu wydechowego SAE do użytku klienta – dostarczane luzem

Układ paliwowy

  • Podstawa, wykonana ze stali z jednościennym, wbudowanym, 8-godzinnym zbiornikiem paliwa
  • Standardowy otwarty agregat ze zbiornikiem paliwa i podstawą

Układ smarowania

  • Olej smarny
  • Przewód spustowy oleju z zaworem

Mocowania

  • Liniowe izolatory antywibracyjne pomiędzy płytą główną a zestawem silnik-generator
  • Punkty doprowadzania cieczy chłodzącej i przewody spustowe oleju smarowego
  • Zawiera punkty podnoszenia i wleczenia

Układ rozruchu i ładowania

  • Akumulator 24 V, szafa i przewody

Układ sterowania

  • Mechaniczny i elektryczny układ regulatora – zależnie od modelu

Ogólne

  • Wstępne malowanie silnika i alternatora, kolor żółty Caterpillar

C7.1 (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ alternatora

  • Uzwojenie dodatkowe ramy R: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 oraz aux alt 10
  • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)
  • Wykrywanie 3-fazowe
  • Opcjonalny alternator z ramą LC z zabezpieczeniem izolacji do terenów nadmorskich
  • Demontaż alternatora
  • Grzałka antykondensacyjna
  • Quatrature droop king

Bezpieczniki automatyczne

  • Urządzenie zamykane na kłódkę z bezpiecznikiem automatycznym
  • Bezpieczniki automatyczne 4-biegunowe 250 A, 400 A i 630 A

Opcje panelu sterowania

  • Styki regulacji prędkości
  • Wyłączenie w przypadku przeciążenia realizowane przez wyłącznik
  • Styki bezpotencjałowe
  • Upływ doziemny (tylko 2 przewody)
  • Wyłącznik awaryjny z kluczykiem
  • Ładowarka akumulatora
  • Alarm dźwiękowy zamontowany na panelu
  • Zwarcie doziemne (tylko 2 przewody)
  • Potencjometr regulacji prędkości obrotowej

Układ sterowania

  • GCCP 1.3
  • Styki beznapięciowe dla pracy agregatu prądotwórczego
  • Nagrzewnica panelu sterowania
  • Styki beznapięciowe dla wspólnego alarmu
  • Statyczna ładowarka akumulatorów

Układ chłodzenia

  • Wyłączanie z powodu niskiego poziomu cieczy chłodzącej
  • Niska temperatura cieczy chłodzącej
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej

Certyfikaty europejskie

  • Modernizacja do zestawu STD dla CE

Obudowy

  • Obudowy wygłuszające poziomu 1 i 2
  • Opcje wynajmu (tylko CAE) – gniazda CEE do obudowy
  • Opcje wynajmu (tylko CAE) – płyta zaślepiająca gniazdo
  • Opcje wynajmu (TYLKO CAE) – pakiet do wypożyczania
  • Opcje wynajmu (tylko CAE) – podnośnik jednopunktowy

Opcje montażu

  • Zestaw do instalacji tłumika
  • Demontaż akumulatora
  • Regulator elektroniczny
  • Tłumik do wersji stosowanych w obszarach zabudowanych
  • Demontaż tłumika przemysłowego

Układy paliwowe

  • Kompaktowa przesuwna podstawa do zestawów otwartych
  • Wyłączenie przy niskim poziomie paliwa
  • Dwupłaszczowy zbiornik paliwa
  • Przesuwna podstawa do zestawów obudów CALG
  • Alarm dotyczący niskiego poziomu paliwa
  • Alarm wysokiego poziomu paliwa
  • Wąska podstawa zbiornika otwartego zestawu

Raporty z badań

  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 0,8
  • Raport z testu PGS przy współczynniku mocy równym 1,0

Ogólne

  • Osłony przed kamieniami / kołnierz transportowy chłodnicy

Ogólnoświatowe certyfikaty

  • Certyfikacja Wspólnoty Niepodległych Państw

Zakończenie odprowadzenia mocy

  • Bezpiecznik automatyczny zgodny z IEC, 4-biegunowy

Akcesoria/różne

  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw z daszkiem
  • Skrzynia opakowaniowa – zestaw kompaktowy

Zobacz, jak C7.1 (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

C7.1 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony

C7.1 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony

C7.1 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony

C7.1 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony

Obudowa

Obudowa

C7.1 w wersji otwartej, widok z tyłu, z prawej strony
C7.1 w wersji otwartej, widok z tyłu, z lewej strony
C7.1 w wersji otwartej, widok z przodu, z prawej strony
C7.1 w wersji otwartej, widok z przodu, z lewej strony
Obudowa
Obudowa

360 View
360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C7.1 (60 Hz)

Zobacz więcej ofert