G3516A 1041kW

G3516A Agregaty prądotwórcze z silnikami gazowymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Praca ciągła
1085 ekW
1085 ekW
Rodzaj paliwa
Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy
Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy
Maksymalna sprawność elektryczna
36.50%
36.50%

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Silnik gazowy Cat G3516A

Silnik gazowy Cat G3516A

  • Solidna, zaprojektowana pod kątem dużej szybkości konstrukcja bloku cylindrów zapewnia większą trwałość i niższe koszty eksploatacji
  • Pozwala uzyskać maksymalne osiągi przy zasilaniu gazem ziemnym o niskim ciśnieniu
  • Prosty układ spalania z komorą otwartą zapewnia niezawodność i możliwość stosowania różnych paliw
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne w układach zapłonu i sterowania mieszanką paliwowo-powietrzną obniżają zawartość szkodliwych składników w spalinach, a zwiększają sprawność silnika
  • Jedna elektroniczna jednostka sterująca zarządza wszystkimi funkcjami silnika: zapłonem, regulacją, składem mieszanki paliwowo-powietrznej i ochronną silnika
Generator SR5

Generator SR5

  • Dopasowany do mocy i charakterystyki wyjściowej silników gazowych Caterpillar
  • Najlepsza w branży konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Wysoka sprawność
Panel sterowania EMCP 4.3

Panel sterowania EMCP 4.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Normy emisji

Normy emisji

  • Spełnia normy emisji spalin w większości krajów na świecie, w tym maksymalnej emisji 0,5 g/bKM-godz. NOx bez układu oczyszczania spalin
Sprawdzony system

Sprawdzony system

  • Sprawdzony praktycznie w różnorodnych zastosowaniach na całym świecie
  • Wszechstronnie przetestowany prototyp
  • Na życzenie oficjalnie potwierdzone wyniki analizy odporności na drgania skrętne
Pełna gama wyposażenia dodatkowego

Pełna gama wyposażenia dodatkowego

  • Szeroka gama przykręcanego osprzętu dodatkowego
  • Zaprojektowany i przetestowany fabrycznie
  • Elastyczne opcje konfiguracji modułowej umożliwiają łatwo i oszczędnie zamontować urządzenie

Dane techniczne produktu G3516A

Praca ciągła 1085 ekW 1085 ekW
Rodzaj paliwa Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy Gaz ziemny, biogaz, gaz węglowy
Maksymalna sprawność elektryczna 36.50% 36.50%
Maksymalna moc znamionowa w trybie gotowości 1000 kW 1000 kW
Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
obr./min. 1200/1500 obr./min 1200/1500 obr./min
Model silnika G3516A G3516A
Pojemność skokowa 4210 in³ 69 l
Ssanie TA TA
Średnica cylindra 6.7 cale 170 mm
Skok tłoka 7.5 cale 190 mm
Długość 193 cale 4913 mm
Szerokość 68 cale 1736 mm
Wysokość 76 cale 1940 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy 27670 lb 12549 kg

G3516A Wyposażenie standardowe

Układ wydechowy

  • Suche kolektory wylotowe izolowane i odsłonięte

Generator

  • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
  • Wzbudzenie magnesem trwałym
  • SR4B
  • Cyfrowy regulator napięcia Caterpillar (CDVR) z 3-fazowym wykrywaniem i sterowaniem wartościami KVAR/PF

Rozruch/ładowanie

  • Rozruszniki na 24 V

Ogólne

  • Tłumik drgań wału korbowego i osłona
  • Powłoka malarska – lakier Caterpillar Yellow z wyjątkiem szyn (czarne o wysokim połysku)
  • Instrukcje obsługi i konserwacji
  • Katalog części

G3516A Wyposażenie dodatkowe

Wlot powietrza

  • Adaptery na wlocie powietrza

Układ chłodzenia

  • Złącza wlotowe i wylotowe

Układ wydechowy

  • Giętkie złącze
  • Kolanko
  • Kołnierz
  • Tłumik oraz tłumik z chwytaczem iskier i towarzyszącymi kołnierzami
  • Przedłużenie rury wydechowej

Generator

  • Skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia
  • Filtr powietrza generatora
  • Europejska szyna zbiorcza
  • Skrzynka przyłączeniowa

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Alternator
  • Akumulator z szafą i kablami (dołączony osobno)
  • Ładowarka akumulatora
  • Nadmiarowy akumulator

Ogólne

  • Silnik rozruchowy
  • Certyfikat EWG D.O.I i inne
  • Przeciwwybuchowy zawór nadmiarowy skrzyni korbowej

Zobacz, jak G3516A wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516A

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516A

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516A

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516A

Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516A
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516A
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516A
Zasilane gazem agregaty prądotwórcze G3516A

360 View