DE1500 GC (50 Hz) — agregat prądotwórczy napędzany silnikiem wysokoprężnym 1500 kVA

DE1500 GC Agregaty prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa
Niskie zużycie paliwa
Napięcie
400–415 V
400–415 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Cat

Wsparcie techniczne na całym świecie

  • Sieć dealerów Cat liczy ponad 1800 placówek w 200 krajach
  • Twój lokalny dealer Cat oferuje różnorodne usługi wsparcia posprzedażowego, w tym umowy na konserwacje i naprawy
Cat

Silnik wysokoprężny Cat

  • Niezawodna, wytrzymała i trwała konstrukcja
  • Sprawdzony praktycznie w tysiącach zastosowań na całym świecie
  • Czterosuwowy silnik wysokoprężny łączy stabilną wydajność z bardzo niskim zużyciem paliwa i minimalną masą
Cat

Alternator SR500

  • Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania alternatora o zbyt wysokich parametrach
  • Konstrukcja łącząca wydajność i moc silników wysokoprężnych Cat
  • Solidna izolacja klasy H
Cat

Panel sterowania GCCP1.3

  • Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze
  • Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu
  • Programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania
Cat

Układ chłodzenia

  • Zaprojektowany do pracy w typowych temperaturach otoczenia do 50°C (122°F)
  • Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat konkretnych warunków otoczenia i wysokości n.p.m.
Cat

Certyfikaty

  • Niskie zużycie paliwa

Dane techniczne produktu DE1500 GC

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Niskie zużycie paliwa Niskie zużycie paliwa
Napięcie 400–415 V 400–415 V
Częstotliwość 50 Hz 50 Hz
Prędkość 1500obr./min 1500obr./min
Wypełnienie przebiegu okresowego Tryb gotowości Tryb gotowości
Minimalna moc znamionowa 1500 kVA 1500 kVA
Maksymalna moc znamionowa 1500 kVA 1500 kVA
Model silnika Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą Silnik wysokoprężny C32 z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego w chłodnicy końcowej (TA), widlasty, dwunastocylindrowy (V-12), 4-suwowy, chłodzony cieczą
Średnica cylindra 5.71 cale 145 mm
Skok tłoka 6.38 cale 162 mm
Pojemność skokowa 1958.86 in³ 32.1 l
Stopień sprężania 14.0:1 14.0:1
Ssanie TA TA
Układ paliwowy EUI EUI
Typ regulatora Adem™ A4 Adem™ A4
Długość – minimalna 164.3 cale 4175 mm
Długość – maks. 164.3 cale 4175 mm
Szerokość – minimalna 82.3 cale 2090.5 mm
Szerokość – maks. 82.3 cale 2090.5 mm
Wysokość – minimalna 89.3 cale 2268 mm
Wysokość – maks. 89.3 cale 2268 mm
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (minimalna) 16393 lb 7436 kg
Masa bez płynów – agregat prądotwórczy (maksymalna) 16393 lb 7436 kg

DE1500 GC Wyposażenie standardowe

Panel sterowania

  • GCCP1.3

Układ chłodzenia

  • Chłodnica

DE1500 GC Wyposażenie dodatkowe

Panele sterowania

  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania

Rozruch/ładowanie

  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Ogólne

  • Układ oczyszczania powietrza z pojedynczym lub podwójnym wkładem
  • Panel bezpiecznika automatycznego, zależnie od regionu i konfiguracji produktu

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak DE1500 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Galeria multimediów

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  DE1500 GC

Zobacz więcej ofert